(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #9C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #9C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,470円
税込単価
2,717円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4983049329065
  • トラスココード:
    217-4846
  • 質量(g):
    650
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK9C-LGY 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #9C 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK9C-LGY

2個

2,470( 2,717円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #9Cの型番SK9C-LGYのページです。
型番SK9C-LGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #9C

サンボックス #9C

    サンボックス #6C ライトグレー

    サンボックス #6C ライトグレー

      TPボックス TP341B

      TPボックス TP341B

        サンボックス #26ー2B(底面ベタ)

        サンボックス #26ー2B(底面ベタ)

          サンボックス #34-2 ライトグレー

          サンボックス #34-2 ライトグレー

            サンボックス #36-2Q ライトグレー

            サンボックス #36-2Q ライトグレー

              サンボックス #5A-3

              サンボックス #5A-3

                サンボックス #26ー2(底面ベタ)

                サンボックス #26ー2(底面ベタ)

                  サンボックス #28ー4

                  サンボックス #28ー4

                    サンボックス #7-4 青

                    サンボックス #7-4 青

                      TPボックス TP461.5 ライトグレー

                      TPボックス TP461.5 ライトグレー

                        サンボックス #22 グレー

                        サンボックス #22 グレー

                          サンボックス #36-2J 青

                          サンボックス #36-2J 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,470円 2,090円 2,707円 4,330円 5,025円 4,350円 2,081円 4,600円 5,070円 2,098円 7,260円 3,630円 5,980円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            グレー グレー - グレー グレー - - グレー ブルー - その他 グレー ブルー
                            JANコード 4983049329065 - - 4983049302662 4983049303461 4983049306363 - - 4983049322929 4983049300729 - - -
                            トラスココード 217-4846 217-8111 - 217-7598 217-7534 217-7954 - 217-7929 217-7558 217-5085 216-5245 217-7541 217-7877
                            質量(g) 650 550.000 1015 1280 1990 1270.000 560.000 1620.000 1800.000 745.000 1970 1260 2620.000

                            サンボックス #9Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました