(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス#9B-2フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス#9B-2フタ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
902円 ~ 1,080円
税込価格
992円 ~ 1,188円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります・近年、増々発達する...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    フタ
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    377×288×21
  • 質量(g):
    245
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス#9B-2フタ 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
出荷単位(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4983049395954
146-8413
ブルー
20

10個

1,080( 1,188円 )

8日目

4983049395985
217-5062
ライトグレー
-

10個

1,080( 1,188円 )

8日目

4983049395923
146-8414
イエロー
-

10個

902( 992円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス#9B-2フタ

サンボックス#9B-2フタ

    導電性コンテナRBE型

    導電性コンテナRBE型

      導電性コンテナSTE型 フタ

      導電性コンテナSTE型 フタ

        530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD

        530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD

          導電性折りたたみコンテナーCBE型

          導電性折りたたみコンテナーCBE型

            530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ

            530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ

              導電性コンテナSTE型

              導電性コンテナSTE型

                サンボックス #16、 #32、 #64フタ(導電) 黒

                サンボックス #16、 #32、 #64フタ(導電) 黒

                  380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD

                  380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD

                    [ESD]ハイテクコンテナ(54.9L・76.9L・96L)

                    [ESD]ハイテクコンテナ(54.9L・76.9L・96L)

                      導電性コンテナ

                      導電性コンテナ

                        導電性コンテナRBE型 フタ

                        導電性コンテナRBE型 フタ

                          導電性コンテナ VN型 フタ

                          導電性コンテナ VN型 フタ

                            メーカー 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 エスコ 岐阜プラスチック工業 エスコ 岐阜プラスチック工業 三甲 エスコ エスコ 蝶プラ工業 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山
                            通常価格 902円 2,522円 3,458円 10,646円 1,804円 11,217円 8,963円 4,003円 6,357円 14,073円 2,058円 2,051円 423円
                            通常出荷日 8日目   7日目   7日目   2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ フタ - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm)間口×奥行×高さ 377×288×21 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 245 - - - - - - - - - - - -

                            サンボックス#9B-2フタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました