(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンボックス#9Bー2(導電)黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー サンボックス#9Bー2(導電)黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,980円
税込単価
4,378円

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性コンテナ
  • 材質(本体):
    導電性ポリプロピレン
  • 容量(L):
    8.9
  • 外形間口(mm):
    369
  • 外形奥行(mm):
    279
  • 外形高さ(mm):
    123
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    316×241×120
  • トラスココード:
    217-5256
  • JANコード:
    4983049329119
  • 質量(g):
    760.000
  • 色:
    ブラック
  • 適用カード差し(別売):
    4辺10型、両長辺35-2型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-9B-2-EL-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-9B-2-EL-BK

2個

3,980( 4,378円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:369×279×123
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:316×241×120
・適用カード差し(別売):4辺10型、両長辺35-2型
・内容量(L):8.9
・内容量(L):8.9
・出荷単位(個):12
・JANコード:4983049329119
・質量:760g
【材質/仕上】
・導電性ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンボックス#9Bー2(導電)黒の型番SK-9B-2-EL-BKのページです。
型番SK-9B-2-EL-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンボックス#9Bー2(導電)黒

サンコー サンボックス#9Bー2(導電)黒

    サンコー サンボックス#36B(導電)黒

    サンコー サンボックス#36B(導電)黒

      サンコー サンボックス#56A(導電) 黒

      サンコー サンボックス#56A(導電) 黒

        リス BE型導電性コンテナー ブラック

        リス BE型導電性コンテナー ブラック

          サンコー サンボックス#24B(導電)黒

          サンコー サンボックス#24B(導電)黒

            サンコー サンボックス#56B(導電) 黒

            サンコー サンボックス#56B(導電) 黒

              天昇 テンバコ ED27M2

              天昇 テンバコ ED27M2

                サンコー サンボックス#64(導電) 黒

                サンコー サンボックス#64(導電) 黒

                  サンコー サンボックス#22B(導電)黒

                  サンコー サンボックス#22B(導電)黒

                    サンコー サンボックス#2(導電) 黒

                    サンコー サンボックス#2(導電) 黒

                      リス RBE型導電性コンテナー ブラック

                      リス RBE型導電性コンテナー ブラック

                        リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

                        リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

                          天昇 テンバコ N-23 グレー

                          天昇 テンバコ N-23 グレー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲
                            通常価格 3,980円 7,529円 13,638円 3,765円 6,810円 12,227円 8,649円 14,346円 7,506円 2,888円 4,467円 7,510円 4,560円
                            通常出荷日 8日目   1日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   8日目   1日目~   7日目   8日目  
                            商品タイプ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ - 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ - 導電性コンテナ -
                            材質(本体) 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン - 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン - 導電性ポリプロピレン -
                            容量(L) 8.9 22.1 64.2 - 15.5 53.9 27 61.4 21.5 2.5 - 26 -
                            外形間口(mm) 369 504 658 - 424 658 593 600 606 365 - 594 -
                            外形奥行(mm) 279 341 448 - 292 448 388 440 369 166 - 393 -

                            サンコー サンボックス#9Bー2(導電)黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました