(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #9B-10 橙

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #9B-10 橙

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,330円
税込単価
2,563円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります・近年、増々発達する...

詳細情報を確認する

型番

SK-9B-10-OR 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #9B-10 橙 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-9B-10-OR

1個

2,330( 2,563円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #9B-10 橙の型番SK-9B-10-ORのページです。
型番SK-9B-10-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #9B-10 橙

サンボックス #9B-10 橙

    ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

    ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

      ヒシ C型コンテナ 黄

      ヒシ C型コンテナ 黄

        ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

        ラボボックス DA-19 外寸 434×354×195㎜ 3-139-552

          ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

          ラボボックス DA-9 外寸 364×276×136㎜ 3-139-550

            サンボックス #36-2T 黄

            サンボックス #36-2T 黄

              スケルコン TSK-910R レッド

              スケルコン TSK-910R レッド

                S型コンテナ 2.2L~56.3L

                S型コンテナ 2.2L~56.3L

                  サンBOX#10

                  サンBOX#10

                    HB型コンテナ

                    HB型コンテナ

                      ボックスコンテナー

                      ボックスコンテナー

                        サンボックス #23 橙

                        サンボックス #23 橙

                          カラークリアコンテナー 910R

                          カラークリアコンテナー 910R

                            メーカー 三甲 ケニス 三菱ケミカル ケニス ケニス 三甲 三商 三菱ケミカル 三甲 DICプラスチック 三商 三甲 ケニス
                            通常価格 2,330円 3,464円 1,475円 4,058円 2,622円 3,896円 1,150円 880円 3,156円 598円 3,840円 4,070円 1,907円
                            通常出荷日 8日目   4日目   5日目   4日目   4日目   8日目   4日目   1日目~   8日目   1日目   4日目   8日目   4日目  
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) -
                            オレンジ - - - - - - - レッド - イエロー オレンジ -
                            容量(L) 9 - - - - 30.6 - - 9.5 - - 22.4 -
                            トラスココード 217-8187 - - - - 217-7868 - - 216-9994 - - 217-4796 -
                            質量(g) 500 - - - - 1890 - - 850 - - 1400 -

                            サンボックス #9B-10 橙のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました