(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #9A-2 ライトブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #9A-2 ライトブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,050円
税込単価
2,255円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    8.7
  • トラスココード:
    217-4831
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺2、4、10型
  • 質量(g):
    730.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ライトブルー

型番

SK-9A-2-BLL 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #9A-2 ライトブルー 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-9A-2-BLL

5個

2,050( 2,255円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #9A-2 ライトブルーの型番SK-9A-2-BLLのページです。
型番SK-9A-2-BLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #9A-2 ライトブルー

サンボックス #9A-2 ライトブルー

    サンボックス #34-2 ライトグレー

    サンボックス #34-2 ライトグレー

      サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー

      サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー

        サンボックス #6A-2 緑

        サンボックス #6A-2 緑

          サンボックス #9T ライトグレー

          サンボックス #9T ライトグレー

            サンボックス #36-2Q ライトグレー

            サンボックス #36-2Q ライトグレー

              サンボックス #3TR 緑

              サンボックス #3TR 緑

                サンボックス #9Eフタ

                サンボックス #9Eフタ

                  サンボックス #11 ライトグレー

                  サンボックス #11 ライトグレー

                    サンボックス #6C ライトグレー

                    サンボックス #6C ライトグレー

                      サンボックス #6ー2

                      サンボックス #6ー2

                        サンボックス #60

                        サンボックス #60

                          サンボックス #60ー3フタ

                          サンボックス #60ー3フタ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,050円 5,025円 2,280円 1,925円 2,638円 4,350円 1,293円 1,207円 2,558円 2,090円 2,260円 9,109円 3,280円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブルー グレー - グリーン - - グリーン - グレー グレー ブルー その他 ブルー
                            容量(L) 8.7 36.4 - 5.3 9.5 18.3 3 - 10.4 6.1 - 59.9 -
                            トラスココード 217-4831 217-7534 217-8113 217-7945 217-4890 217-7954 217-7850 - 217-8108 217-8111 217-8117 217-8121 217-7603
                            適用カード差し(別売) 両短辺2、4、10型 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 730.000 1990 580.000 571.000 830 1270.000 370.000 325.000 745.000 550.000 540.000 2850.000 1200

                            サンボックス #9A-2 ライトブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました