(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK9A-1-B
サンボックス ダンボールプラスチックコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,691円
税込単価
1,860円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります・近年、増々発達する...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダンボールプラスチックコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L):
    8.7
  • 外形間口(mm):
    361
  • 外形奥行(mm):
    272
  • 外形高さ(mm):
    126
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    306×231×110
  • オプション:
    フタ
  • 質量(g):
    615
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺2型、4型、10型

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SK9A-1-B 解除

Loading...

商品情報を表示

SK9A-1-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK9A-1-B

ダークブルー

5個

1,691( 1,860円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックスの型番SK9A-1-Bのページです。
型番SK9A-1-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス

サンボックス

    リス トレーコンテナーT-48 青

    リス トレーコンテナーT-48 青

      リス トレーコンテナーT-31 青

      リス トレーコンテナーT-31 青

        メーカー 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業
        通常価格 1,691円 3,071円 3,070円
        通常出荷日 8日目   7日目   7日目  
        商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ - -
        材質(本体) ポリプロピレン(PP) - -
        容量(L) 8.7 - -
        外形間口(mm) 361 - -
        外形奥行(mm) 272 - -

        この商品のバリエーション

        型番
        SK-9A-1-Y
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        色詳細

        1,691円

        ( 1,860円 )
        5個 あり

        8日目

        その他

        ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました