(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー 集水マス#300鋳鉄格子フタ 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー 集水マス#300鋳鉄格子フタ 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,774円
税込単価
9,651円

【特長】・2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。・裏面は格子リブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グレーチング
  • 材質:
  • 長さ(mm):
    315
  • 幅(mm):
    315
  • 高さ(mm):
    20
  • トラスココード:
    217-6166
  • 質量(g):
    4450

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK919356 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK919356

1個

8,774( 9,651円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
・裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:315×315×20
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:315×315×315×315×315×315×20×20×20
・出荷単位(個):10
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:315×315×315×315×315×315×20×20×20
・質量:4450g
【材質/仕上】
・鉄

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー 集水マス#300鋳鉄格子フタ 黒の型番SK919356のページです。
型番SK919356に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー 集水マス#300鋳鉄格子フタ 黒

サンコー 集水マス#300鋳鉄格子フタ 黒

    ステンレスグレーチング KSG4-NS

    ステンレスグレーチング KSG4-NS

      ステンレスグレーチング プレーンタイプ

      ステンレスグレーチング プレーンタイプ

        片岡産業 グレーチング(U字溝用)

        片岡産業 グレーチング(U字溝用)

          グレーチング圧接式(U字溝用)

          グレーチング圧接式(U字溝用)

            グレーチング組構式

            グレーチング組構式

              グレーチング(横断・側溝用)

              グレーチング(横断・側溝用)

                グレーチング(屋内歩行用)

                グレーチング(屋内歩行用)

                  LSハイテングレーチング U字溝 細目/あら目

                  LSハイテングレーチング U字溝 細目/あら目

                    オカグレート グレーチング(U字溝用)

                    オカグレート グレーチング(U字溝用)

                      メーカー 三甲 片岡産業 片岡産業 片岡産業 片岡産業 奥岡製作所 片岡産業 ダイケン 宝機材 オカグレート
                      通常価格 8,774円 16,130円 18,000円 5,300円 8,663円 3,800円 9,309円 8,107円 5,800円 5,344円
                      通常出荷日 8日目   10日目~   9日目~   5日目~   8日目~   8日目   8日目   1日目~   4日目   4日目  
                      種類 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング - グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング
                      材質 SUS304(ヘアライン仕上げ) SUS304(ヘアライン仕上げ) スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) - スチールSS400(亜鉛メッキ仕上げ) スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) ステンレス(SUS304) スチールLSハイテン鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
                      長さ(mm) 315 994 994 - - 600 997 500 - 995
                      幅(mm) 315 - - - - - - - - -
                      高さ(mm) 20 20 20 - - - - - - -

                      サンコー 集水マス#300鋳鉄格子フタ 黒のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました