(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ(耐圧) 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ(耐圧) 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,819円
税込単価
16,301円

【特長】・2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。・裏面は格子リブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グレーチング
  • 材質:
  • 長さ(mm):
    315
  • 幅(mm):
    315
  • 高さ(mm):
    20
  • トラスココード:
    217-6014
  • 質量(g):
    4950

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK919355 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK919355

1個

14,819( 16,301円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
・裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:315×315×20
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:315×315×315×315×315×315×20×20×20
・出荷単位(個):10
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:315×315×315×315×315×315×20×20×20
・質量:4950g
【材質/仕上】
・鉄

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ(耐圧) 黒の型番SK919355のページです。
型番SK919355に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ(耐圧) 黒

サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ(耐圧) 黒

    サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ 黒

    サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ 黒

      サンコー 集水マス#300鋳鉄格子フタ 黒

      サンコー 集水マス#300鋳鉄格子フタ 黒

        グレーチング(横断・側溝用)

        グレーチング(横断・側溝用)

          グレーチング圧接式(U字溝用)

          グレーチング圧接式(U字溝用)

            グレーチングクリップ バネタイプ

            グレーチングクリップ バネタイプ

              メーカー 三甲 三甲 三甲 片岡産業 片岡産業 トラスコ中山
              通常価格 14,819円 8,774円 8,774円 9,309円 8,663円 650円
              通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   1日目  
              種類 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング - 関連部品
              材質 スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) - ステンレス(SUS304)
              長さ(mm) 315 315 315 997 - -
              幅(mm) 315 315 315 - - -
              高さ(mm) 20 20 20 - - -

              サンコー 集水マス#300鋳鉄フタ(耐圧) 黒のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました