(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 土壌用酸度計(水分計付き) SK-910A-D (1204-10)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 土壌用酸度計(水分計付き) SK-910A-D (1204-10)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,193円
税込単価
3,512円

【特長】・土壌のpH値と水分の測定用です。【用途】・畑、花壇、植木鉢などのpH...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    酸度計
  • 測定範囲(pH):
    3~10
  • 用途:
    水質調査 / 土壌
  • トラスココード:
    805-1207
  • JANコード:
    4974425100057
  • 質量(g):
    72
  • 寸法(mm):
    W53×H290×D45

型番

SK-910A-D 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-910A-D

1個

3,193( 3,512円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・土壌のpH値と水分の測定用です。
【用途】
・畑、花壇、植木鉢などのpH値と水分を簡単に測定。
【商品仕様】
・寸法(mm):W53XH290XD45
・土壌pH値と土壌水分測定が可能です。
・電池不要です。
・pH値3~10
・水分値1~10
・JANコード:4974425100057
・トラスココード:805-1207
・質量:72g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 土壌用酸度計(水分計付き) SK-910A-D (1204-10)の型番SK-910A-Dのページです。
型番SK-910A-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 土壌用酸度計(水分計付き) SK-910A-D (1204-10)

佐藤 土壌用酸度計(水分計付き) SK-910A-D (1204-10)

    防水型デジタル塩分計 AD-4723

    防水型デジタル塩分計 AD-4723

      堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)

      堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)

        コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11

        コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11

          堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)

          堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)

            デジタルペン型PHメータ PH-222

            デジタルペン型PHメータ PH-222

              メーカー 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 マザーツール
              通常価格 3,193円 2,836円 36,377円 36,377円 36,377円 14,000円
              通常出荷日 7日目   3日目   1日目   5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 酸度計 塩分計 塩分計 水質計 酸度計 pHメーター
              測定範囲(pH) 3~10 - - - - -
              用途 水質調査 / 土壌 - 食品 食品 / 土壌 食品 / 土壌 -
              トラスココード 805-1207 - - - - -
              JANコード 4974425100057 - - - - -

              佐藤 土壌用酸度計(水分計付き) SK-910A-D (1204-10)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました