(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー スパワゴン96K/W 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-903800-GL
サンコー スパワゴン96K/W 灰 スパワゴン96K

通常単価(税別)
46,425円
税込単価
51,068円

【特長】・ハンドル付の台車です・ハンドルまでもプラスチック製とし、手に持った際...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
  • キャスター径(mm):
    130Φ
  • 本体材質詳細:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SK-903800-GL 解除

Loading...

商品情報を表示

SK-903800-GL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
耐荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-903800-GL

17200
934×600×850
250

1個

46,425( 51,068円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル付の台車です
・ハンドルまでもプラスチック製とし、手に持った際、やさしさ、暖かさを感じる軽量台車です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー スパワゴン96K/W 灰の型番SK-903800-GLのページです。
型番SK-903800-GLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー スパワゴン96K/W 灰

サンコー スパワゴン96K/W 灰

    サンコー スキット台車 青

    サンコー スキット台車 青

      アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

      アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

        アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

        アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

          サンコー ハンドカー(固定) 緑

          サンコー ハンドカー(固定) 緑

            アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

            アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

              アイケー 樹脂製無音台車 ブルー

              アイケー 樹脂製無音台車 ブルー

                アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

                アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

                  アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

                  アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

                    カナツー プラ250ワイーオリタタミ

                    カナツー プラ250ワイーオリタタミ

                      アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

                      アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

                        ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

                        ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

                          アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

                          アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

                            メーカー 三甲 三甲 石川製作所 石川製作所 三甲 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 カナツー 石川製作所 ナイキ 石川製作所
                            通常価格 46,425円 97,007円 11,383円 20,593円 44,216円 14,134円 16,474円 26,680円 26,680円 22,020円 16,942円 18,900円 12,817円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   9日目   9日目   7日目   4日目   18日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 - - - - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 - - - - 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 - - - - 本体 本体 本体
                            ブルー - - グリーン - - - - - - - -
                            キャスター径(mm) 130Φ 150 - - 130 - - - - - - - -

                            サンコー スパワゴン96K/W 灰のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-903802-GL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ 耐荷重(kg)

                            68,044円

                            ( 74,848円 )
                            1個 -

                            8日目

                            21100934×600×820上段50、下段100

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました