(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー イージーカート 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー イージーカート 灰

通常単価(税別)
61,549円
税込単価
67,704円

【特長】・積載物に優しいプラスチック製のデッキを採用しています。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    店舗用運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    216-2072
  • 質量(g):
    40000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SK-903214-GL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-903214-GL

1個

61,549( 67,704円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載物に優しいプラスチック製のデッキを採用しています。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1285×425×1585
・耐荷重(kg):300
・耐荷重(kg):300
・積載面寸法(mm)間口×奥行:1125×425
・出荷単位(個):1
・質量:40kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー イージーカート 灰の型番SK-903214-GLのページです。
型番SK-903214-GLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー イージーカート 灰

サンコー イージーカート 灰

    6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

    6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

      スルーテナー

      スルーテナー

        ヤマト ミニスルーテナー

        ヤマト ミニスルーテナー

          サンコー サンカートラック 茶

          サンコー サンカートラック 茶

            スリムカート(段積タイプ)

            スリムカート(段積タイプ)

              リス RBカート129・425ベース

              リス RBカート129・425ベース

                6輪カート

                6輪カート

                  太幸 のぼり収納カート NSC-1

                  太幸 のぼり収納カート NSC-1

                    チェックテーブル BC型

                    チェックテーブル BC型

                      バスケットカート

                      バスケットカート

                        トレイラックCZ6040 本体

                        トレイラックCZ6040 本体

                          サンコー SCBー200 灰

                          サンコー SCBー200 灰

                            メーカー 三甲 ワコーパレット ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー 三甲 ワコーパレット 岐阜プラスチック工業 金沢車輛 太幸 河淳 太幸 河淳 三甲
                            通常価格 61,549円 33,773円 29,807円 31,878円 76,689円 8,635円 38,743円 9,405円 73,742円 32,531円 5,043円 35,763円 150,810円
                            通常出荷日 8日目   7日目   4日目   4日目   8日目   4日目~   9日目   4日目~   8日目   18日目   8日目   11日目~   8日目  
                            商品タイプ 店舗用運搬車 店舗用運搬車 店舗用運搬車 店舗用運搬車 店舗用運搬車 店舗用運搬車 運搬車 店舗用運搬車 - - 店舗用運搬車 - -
                            本体材質 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 - - スチール製 樹脂製 -
                            均等荷重(kg) 300 300 400 300 500 - - - 30 - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - - 本体 - -
                            トラスココード 216-2072 - - - 216-8447 - - - - - - - -

                            サンコー イージーカート 灰のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました