(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコータル台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-903047-WH
サンコータル台車 サンコータルダイシャ75L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,818円
税込単価
13,000円

【特長】・プラスチックを密着被覆した溶融亜鉛メッキ銅管を使用した高強度のサンコ...

詳細情報を確認する

  • オプション:
    オプション
  • 材質1:
    溶融亜鉛メッキ鋼管
  • 商品タイプ:
    サンコータル台車

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-903047-WH 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンコータル台車 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-903047-WH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-903047-WH

3100
200-0060
Φ75×4輪自在ナイロン車

1個

11,818( 13,000円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックを密着被覆した溶融亜鉛メッキ銅管を使用した高強度のサンコータル専用台車です
・サンコータル#65、#65-2がぴったり積載され、安定した移動が可能です

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコータル台車の型番SK-903047-WHのページです。
型番SK-903047-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコータル台車

サンコータル台車

    トップコンテナー#50ー2 黄

    トップコンテナー#50ー2 黄

      サンテナーTFー451ハンドル無 青

      サンテナーTFー451ハンドル無 青

        トップコンテナー#50

        トップコンテナー#50

          サンテナーTFー300ハンドル付 緑

          サンテナーTFー300ハンドル付 緑

            ネス台車

            ネス台車

              サンフエルキャリー ライトグレー

              サンフエルキャリー ライトグレー

                サンセパレーター175

                サンセパレーター175

                  干物篭

                  干物篭

                    サンテナーB 黄

                    サンテナーB 黄

                      サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

                      サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

                        果物篭(KK2)

                        果物篭(KK2)

                          サンテナーB ライトブルー

                          サンテナーB ライトブルー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 11,818円 3,846円 3,927円 3,841円 4,061円 29,715円 21,120円 1,640円 67円 2,697円 4,090円 219円 1,608円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            オプション オプション - - - - - - - - - - - -
                            材質1 溶融亜鉛メッキ鋼管 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ サンコータル台車 - - - - - - - - - - - -

                            サンコータル台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-903044-WH
                            SK-903045-WH
                            SK-903048-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード キャスター

                            11,818円

                            ( 13,000円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3000200-0027Φ75×4輪自在ナイロン車

                            15,593円

                            ( 17,152円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3200200-0009Φ100×4輪自在ナイロン車

                            15,593円

                            ( 17,152円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3300200-0051Φ100×4輪自在ナイロン車

                            角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました