(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GENTOS LEDスモールキーライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GENTOS LEDスモールキーライト

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
981円
税込単価
1,079円

【特長】・8gの軽量キーライトです。・キーチェーン付で携帯に便利です。【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    キーホルダタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    約8
  • 電源:
    リチウム電池
  • カラー:
    ブラック
  • JANコード:
    4950654027990
  • トラスココード:
    583-9301
  • 全長(mm):
    32.5
  • 幅(mm):
    18.5
  • 保護等級:
    IP54
  • 明るさ(lm):
    15
  • 落下耐久(m):
    1
  • 質量(g):
    8
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    32.5
  • 高さ(mm):
    10
  • 電源詳細:
    リチウムボタン電池CR1616(2個)付属

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

SK-8G-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-8G-BK

5個

981( 1,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・8gの軽量キーライトです。
・キーチェーン付で携帯に便利です。
【商品仕様】
・明るさ(lm):15
・色:ブラック
・全長(mm):32.5
・幅(mm):18.5
・高さ(mm):10
・電源:リチウムボタン電池CR1616(2個)付属
・最大点灯時間:約8時間
・光源:φ5mm白色LED×1灯
・全光束(lm):15
・全光束(lm):15
・光源:φ5mm白色LED×1灯
・小型キーライト
・JANコード:4950654027990
・トラスココード:583-9301
・質量:8g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・キーチェーン
・テスト用電池

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GENTOS LEDスモールキーライトの型番SK-8G-BKのページです。
型番SK-8G-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GENTOS LEDスモールキーライト

GENTOS LEDスモールキーライト

    LEDスモールキーライト SK-10G

    LEDスモールキーライト SK-10G

      GENTOS LEDキーライト GK-001S

      GENTOS LEDキーライト GK-001S

        TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

        TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン

          LEDキーライト GK-002B

          LEDキーライト GK-002B

            ラジオ付ライト

            ラジオ付ライト

              LEDフラッシュライト ソリテール

              LEDフラッシュライト ソリテール

                ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                  7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

                  7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

                    LEDクリップライト

                    LEDクリップライト

                      LEDキーライト 2way

                      LEDキーライト 2way

                        メーカー GENTOS GENTOS GENTOS トラスコ中山 GENTOS ELPA朝日電器 マグライト イチネンアクセス エスコ トラスコ中山 ELPA朝日電器
                        通常価格 981円 1,143円 1,526円 3,443円 1,132円 2,992円 3,486円 3,227円 8,260円 3,367円 696円
                        通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   6日目   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目  
                        商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 - LED型 LED型 LED型
                        種類 キーホルダタイプ キーホルダタイプ キーホルダタイプ ペンタイプ キーホルダタイプ ストラップタイプ キーホルダタイプ - ハンディタイプ クリップタイプ キーホルダタイプ
                        最大点灯時間(h) 約8 約8 12 約10.5 12 - 1.75 - - 3 -
                        電源 リチウム電池 - - 乾電池単4 - 乾電池単3 アルカリ乾電池単4 - 乾電池単4 乾電池単4 ボタン電池
                        カラー ブラック - - - - - - - - - -

                        GENTOS LEDスモールキーライトのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        携帯用
                        評価 4.0満足度:4.02020/07/02
                        携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました