(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #8-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-8-4-BLL
サンボックス #8-4 ボックスガタコンテナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,510円 3,274円
税込単価
3,861円 3,601円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    8.6
  • 質量(g):
    700
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

SK-8-4-BLL 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #8-4 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-8-4-BLL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-8-4-BLL

ブルー
217-4889
ライトブルー

5個

3,510円

3,274

( 3,601円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #8-4の型番SK-8-4-BLLのページです。
型番SK-8-4-BLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #8-4

サンボックス #8-4

    サンコー サンボックス4-4

    サンコー サンボックス4-4

      サンボックス#10-7/#37-4

      サンボックス#10-7/#37-4

        TPボックス TP361B(側面水抜キ孔無)

        TPボックス TP361B(側面水抜キ孔無)

          サンボックス #45ー3

          サンボックス #45ー3

            サンボックス #14ー3

            サンボックス #14ー3

              サンボックス #15 ライトブルー

              サンボックス #15 ライトブルー

                サンボックス #20-2 緑

                サンボックス #20-2 緑

                  ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"

                  ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"

                    TPボックス TP361D(水抜孔無)

                    TPボックス TP361D(水抜孔無)

                      サンボックス #36ー2E

                      サンボックス #36ー2E

                        サンボックス #56D

                        サンボックス #56D

                          テンバコ 74

                          テンバコ 74

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,934円 1,513円 3,490円 3,330円 5,486円 3,430円 3,700円 4,710円 3,476円 3,525円 3,425円 4,378円 10,600円
                            通常出荷日 8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   4日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 8.6 4.2 10.5 16.8 44 - 15.5 19.9 - 16.8 - 28.4 -
                            質量(g) 700 330.000 610 1290.000 2040.000 1000 1480 1440 - 1350 1270.000 1650 3052.000
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            サンボックス #8-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-8-4-BR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            2,934円

                            ( 3,227円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ブラウン217-5262-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました