(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット R2ー155200F 灰

プラスチックパレット R2ー155200F 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
84,758円
税込単価
93,234円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 最大静荷重 (kg):
    2000
  • 最大動荷重 (kg):
    500
  • 間口 (mm):
    2000
  • 奥行 (mm):
    1550
  • トラスココード:
    217-5306
  • 質量(g):
    53200.0
  • 材質1:
    低発泡ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm):
    140
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    400×70
  • 中央桁幅(mm):
    600

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

SK831000-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK831000-01

1個

84,758( 93,234円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

SK831000-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R2ー155200F 灰の型番SK831000-01のページです。
型番SK831000-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット R2ー155200F 灰

プラスチックパレット R2ー155200F 灰

    パレット D4-1012-7 青

    パレット D4-1012-7 青

      パレット R-1013 灰

      パレット R-1013 灰

        プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー

        プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー

          パレット D4-068100H 黒

          パレット D4-068100H 黒

            パレット R-1214 灰

            パレット R-1214 灰

              パレット R2-047110F 緑

              パレット R2-047110F 緑

                プラスチックパレット R2ー145145

                プラスチックパレット R2ー145145

                  パレット LX-1114R2

                  パレット LX-1114R2

                    プラスチックパレット R2-1122

                    プラスチックパレット R2-1122

                      プラスチックパレット R4ー1114ー5

                      プラスチックパレット R4ー1114ー5

                        サンコー パレットD2-055110

                        サンコー パレットD2-055110

                          プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン

                          プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 84,758円 16,617円 54,164円 38,370円 16,613円 37,172円 30,973円 37,686円 32,619円 78,925円 42,223円 8,508円 11,767円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目   8日目  
                            グレー ライトブルー グレー グレー ブラック グレー グリーン グレー ブルー ライトブルー グレー - ライトブルー
                            最大静荷重 (kg) 2000 2000 4000 4000 3000 - 600 1000 4000 6000 2000 - 4000
                            最大動荷重 (kg) 500 600 1000 1250 750 - 2000 4000 1000 2000 500 - 1000
                            間口 (mm) 2000 1200 1300 1250 1000 - 1100 1450 1400 2200 1440 - 1100
                            奥行 (mm) 1550 1000 1000 1050 680 - 470 1450 1100 1100 1130 - 1100

                            プラスチックパレット R2ー155200F 灰のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました