(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット R2ー115150F 灰

プラスチックパレット R2ー115150F 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,699円 51,021円
税込単価
64,569円 56,123円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    2方差し
  • 間口 (mm):
    1500
  • 奥行 (mm):
    1150
  • 高さ・厚み (mm):
    145
  • トラスココード:
    217-5361
  • 質量(g):
    37700.0
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK817200-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK817200-01

1個

58,699円

51,021

( 56,123円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SK817200-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R2ー115150F 灰の型番SK817200-01のページです。
型番SK817200-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット R2ー115150F 灰

プラスチックパレット R2ー115150F 灰

    プラスチックパレット R2ー1213F

    プラスチックパレット R2ー1213F

      パレット R2-1220F 灰

      パレット R2-1220F 灰

        サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青

        サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青

          プラスチックパレット D4ー100134 青

          プラスチックパレット D4ー100134 青

            プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー

            プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー

              プラスチックパレット R2ー1114F

              プラスチックパレット R2ー1114F

                プラスチックパレット D2ー1010F

                プラスチックパレット D2ー1010F

                  プラスチックパレット Dー1313F

                  プラスチックパレット Dー1313F

                    パレット D-1111F 灰

                    パレット D-1111F 灰

                      プラスチックパレット R4ー1112

                      プラスチックパレット R4ー1112

                        プラスチックパレット Rー1114ー2

                        プラスチックパレット Rー1114ー2

                          プラスチックパレット D2ー1111Fー2

                          プラスチックパレット D2ー1111Fー2

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 58,699円 53,223円 95,292円 32,308円 23,552円 31,714円 30,042円 31,539円 51,600円 34,591円 32,626円 37,686円 30,037円
                            通常出荷日 14日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット - パレット - パレット パレット - - - - - パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - ポリエチレン(PE)
                            グレー グレー グレー ライトブルー ライトブルー グレー グレー ライトブルー ライトブルー グレー グレー グレー グレー
                            仕様 2方差し 2方差し - 4方差し - 4方差し 2方差し - - - - - 2方差し
                            間口 (mm) 1500 1300 2000 1100 1340 1100 1400 1000 1300 1100 1200 1400 1100

                            プラスチックパレット R2ー115150F 灰のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました