(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット R2ー1313Fー2 青

プラスチックパレット R2ー1313Fー2 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,605円
税込単価
64,466円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ライトブルー
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1100
  • 間口 (mm):
    1300
  • 奥行 (mm):
    1300
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • トラスココード:
    217-5285
  • 質量(g):
    34000.0
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    270×90
  • 中央桁幅(mm):
    460

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

SK816906-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK816906-01

1個

58,605( 64,466円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

Loading...

SK816906-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R2ー1313Fー2 青の型番SK816906-01のページです。
型番SK816906-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット R2ー1313Fー2 青

プラスチックパレット R2ー1313Fー2 青

    プラスチックパレット R2ー132165F 青

    プラスチックパレット R2ー132165F 青

      パレット R2-068100F 青

      パレット R2-068100F 青

        プラスチックパレット R4ー812F 青

        プラスチックパレット R4ー812F 青

          プラスチックパレット R2ー1114F

          プラスチックパレット R2ー1114F

            プラスチックパレット R2ー125125F 灰

            プラスチックパレット R2ー125125F 灰

              パレット R2-1515F 青

              パレット R2-1515F 青

                プラスチックパレット R2ー812F 青

                プラスチックパレット R2ー812F 青

                  プラスチックパレット R2ー1111F

                  プラスチックパレット R2ー1111F

                    プラスチックパレット Rー511Fー1灰

                    プラスチックパレット Rー511Fー1灰

                      パレット R-808F 青

                      パレット R-808F 青

                        プラスチックパレット R2ー155200F 灰

                        プラスチックパレット R2ー155200F 灰

                          パレット R4-1212F 青

                          パレット R4-1212F 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 58,605円 69,012円 29,064円 25,498円 30,042円 36,878円 70,709円 30,390円 26,743円 47,896円 35,838円 84,758円 47,642円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - - - パレット - - - パレット - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー グレー グレー ライトブルー ライトブルー - グレー ライトブルー グレー ライトブルー
                            仕様 2方差し - - - 2方差し - - - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 700 2000 4000

                            プラスチックパレット R2ー1313Fー2 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました