(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレットD4ー1113ー3 青

パレットD4ー1113ー3 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,625円
税込単価
14,988円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000(平置き段積み限定)
  • 間口 (mm):
    1300
  • 奥行 (mm):
    1100
  • トラスココード:
    217-5270
  • 質量(g):
    13100.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    150
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    260×89
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    300×89
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

SK814306 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK814306

1個

13,625( 14,988円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

Loading...

SK814306で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレットD4ー1113ー3 青の型番SK814306のページです。
型番SK814306に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレットD4ー1113ー3 青

パレットD4ー1113ー3 青

    プラスチックパレット D4ー812 青

    プラスチックパレット D4ー812 青

      プラスチックパレット D4ー1111ー3

      プラスチックパレット D4ー1111ー3

        プラスチックパレット D4ー097113 青

        プラスチックパレット D4ー097113 青

          プラスチックパレット D4ー1113ー2

          プラスチックパレット D4ー1113ー2

            パレット R4-1414 青

            パレット R4-1414 青

              パレット R2-1111

              パレット R2-1111

                パレットD4ー1012ー11 青

                パレットD4ー1012ー11 青

                  パレット R4-100134 青

                  パレット R4-100134 青

                    プラスチックパレット R4ー811ー2

                    プラスチックパレット R4ー811ー2

                      パレット D4-1315 青

                      パレット D4-1315 青

                        パレット D4-1012-7 青

                        パレット D4-1012-7 青

                          パレット R4-1114

                          パレット R4-1114

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 13,625円 13,273円 13,443円 13,825円 25,966円 29,360円 23,503円 16,863円 23,552円 24,239円 24,268円 16,617円 44,497円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー ライトブルー - ライトブルー ライトブルー ライトブルー - ライトブルー ライトブルー グレー ライトブルー ライトブルー -
                            最大静荷重 (kg) 4000 2000 4000 2000 4000 4000 4000 4000 1000 4000 1000 2000 2000
                            最大動荷重 (kg) 1000(平置き段積み限定) 1000(荷崩れ防止対策時) 1000(平置き段積み限定) 1000(荷崩れ防止対策時) 1000 1000 1000 1000 4000 1000 4000 600 500
                            間口 (mm) 1300 1200 1100 1130 1300 1400 - 1000 1340 1100 1500 1200 1440
                            奥行 (mm) 1100 800 1100 970 1100 1400 - 1200 1000 800 1300 1000 1130

                            パレットD4ー1113ー3 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました