(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット D4ー100134 青

プラスチックパレット D4ー100134 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,552円
税込単価
25,907円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1340
  • 奥行 (mm):
    1000
  • トラスココード:
    217-5510
  • 質量(g):
    16500.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    135
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    250×90
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×80
  • 中央桁幅(mm):
    350/190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

SK813402-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK813402-01

1個

23,552( 25,907円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

SK813402-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー100134 青の型番SK813402-01のページです。
型番SK813402-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット D4ー100134 青

プラスチックパレット D4ー100134 青

    プラスチックパレット R4ー1012ー3 青

    プラスチックパレット R4ー1012ー3 青

      プラスチックパレット R4ー1515

      プラスチックパレット R4ー1515

        プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー

        プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー

          プラスチックパレット Rー1114ー2

          プラスチックパレット Rー1114ー2

            プラスチックパレット R4ー1112

            プラスチックパレット R4ー1112

              プラスチックパレット R2ー115150F 灰

              プラスチックパレット R2ー115150F 灰

                パレット D4-1315 青

                パレット D4-1315 青

                  プラスチックパレット R4ー110136

                  プラスチックパレット R4ー110136

                    パレット R2-1113

                    パレット R2-1113

                      パレット R2-1010F

                      パレット R2-1010F

                        プラスチックパレット R2ー1112F

                        プラスチックパレット R2ー1112F

                          プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

                          プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 23,552円 26,193円 40,615円 31,714円 37,686円 32,626円 58,699円 24,268円 38,370円 26,322円 33,222円 37,269円 12,358円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   14日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー グレー グレー グレー グレー ライトブルー グレー ライトブルー - ライトブルー ライトブルー
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - 1000 4000 4000 4000 4000 2000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 1000 1000 1100 - 4000 1000 1000 1000 1000 1000
                            間口 (mm) 1340 1200 1500 1100 1400 1200 1500 1500 1360 1300 1000 1200 1100
                            奥行 (mm) 1000 1000 1500 1100 1100 1100 1150 1300 1100 1100 1000 1100 1100

                            プラスチックパレット D4ー100134 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました