(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー

プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,370円
税込単価
42,207円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1250
  • 間口 (mm):
    1250
  • 奥行 (mm):
    1050
  • 高さ・厚み (mm):
    140
  • 色詳細:
    ライトグレー
  • トラスココード:
    217-5569
  • 質量(g):
    27000.0
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    275×70
  • 中央桁幅(mm):
    400

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

SK813014-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK813014-01

1個

38,370( 42,207円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

SK813014-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレーの型番SK813014-01のページです。
型番SK813014-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー

プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー

    プラスチックパレット R2ー155200F 灰

    プラスチックパレット R2ー155200F 灰

      パレット R2-1414F 青

      パレット R2-1414F 青

        パレットD4ー1012ー11 青

        パレットD4ー1012ー11 青

          パレット D4-1011 青

          パレット D4-1011 青

            パレット R4-115165F 灰

            パレット R4-115165F 灰

              プラスチックパレット R2ー1313Fー2 青

              プラスチックパレット R2ー1313Fー2 青

                パレット R2-1012F-2 青

                パレット R2-1012F-2 青

                  パレット R2-1215F 灰

                  パレット R2-1215F 灰

                    プラスチックパレット R2ー1111F

                    プラスチックパレット R2ー1111F

                      パレット D4-812 黒

                      パレット D4-812 黒

                        パレット D-1212HG ライトグレー

                        パレット D-1212HG ライトグレー

                          樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

                          樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ
                            通常価格 38,370円 84,758円 56,810円 16,863円 19,960円 40,433円 58,605円 37,002円 37,686円 26,743円 13,111円 41,499円 28,780円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パレット - - パレット - - パレット - - パレット - パレット パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            グレー グレー ライトブルー ライトブルー ライトブルー グレー ライトブルー ライトブルー グレー - ブラック ライトブルー ライトブルー
                            仕様 2方差し - - 4方差し - - 2方差し - - - - 2方差し 4方差し
                            最大静荷重 (kg) 4000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 1000(荷崩れ防止対策時) 4000 -

                            プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました