(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,358円
税込単価
13,594円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    2000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • トラスココード:
    217-5275
  • 質量(g):
    8800.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    125
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    260×88
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×88
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

SK812132 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK812132

1個

12,358( 13,594円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

Loading...

SK812132で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー1111ー7 青の型番SK812132のページです。
型番SK812132に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

    パレット D4-1012-7 青

    パレット D4-1012-7 青

      パレット D4-1111

      パレット D4-1111

        プラスチックパレット D4ー100134 青

        プラスチックパレット D4ー100134 青

          パレット D4-1114

          パレット D4-1114

            パレット D4-1315 青

            パレット D4-1315 青

              パレット D4-911 青

              パレット D4-911 青

                プラスチックパレット D4ー812 青

                プラスチックパレット D4ー812 青

                  プラスチックパレット D2ー1114 青

                  プラスチックパレット D2ー1114 青

                    プラスチックパレット D4ー068100 青

                    プラスチックパレット D4ー068100 青

                      パレット D4-1011 青

                      パレット D4-1011 青

                        プラスチックパレット D4ー097113 青

                        プラスチックパレット D4ー097113 青

                          パレットD4ー1012ー11 青

                          パレットD4ー1012ー11 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 12,358円 16,617円 8,971円 23,552円 25,279円 24,268円 22,866円 13,273円 26,972円 16,115円 19,960円 13,825円 16,863円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー ライトブルー - ライトブルー - ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー
                            最大静荷重 (kg) 2000 2000 - 4000 2000 1000 4000 2000 4000 3000 4000 2000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 600 - 1000 500 4000 1000 1000(荷崩れ防止対策時) 1000 750 1000 1000(荷崩れ防止対策時) 1000
                            間口 (mm) 1100 1200 - 1340 1440 1500 1100 1200 1404 1000 1100 1130 1000
                            奥行 (mm) 1100 1000 - 1000 1130 1300 900 800 1102 680 1000 970 1200

                            プラスチックパレット D4ー1111ー7 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました