(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー

プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,714円
税込単価
34,885円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    125
  • 色詳細:
    ライトグレー
  • トラスココード:
    217-5498
  • 質量(g):
    19900.0
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    260×80
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×80
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

SK812092-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK812092-01

1個

31,714( 34,885円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

Loading...

SK812092-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレーの型番SK812092-01のページです。
型番SK812092-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー

プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー

    サンコー パレット D4-912F 青

    サンコー パレット D4-912F 青

      プラスチックパレット D4ー097113 青

      プラスチックパレット D4ー097113 青

        プラスチックパレット D4ー068100 青

        プラスチックパレット D4ー068100 青

          パレット D4-911F 灰

          パレット D4-911F 灰

            プラスチックパレット D4ー100134 青

            プラスチックパレット D4ー100134 青

              プラスチックパレット D2ー1114 青

              プラスチックパレット D2ー1114 青

                パレット D2-811F 青

                パレット D2-811F 青

                  パレット D-1111F 灰

                  パレット D-1111F 灰

                    パレット D4-1111F

                    パレット D4-1111F

                      パレット D4-1010F 青

                      パレット D4-1010F 青

                        パレット D4-1112

                        パレット D4-1112

                          パレット D4-811F 青

                          パレット D4-811F 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 31,714円 30,219円 13,825円 16,115円 28,149円 23,552円 26,972円 29,501円 34,591円 32,084円 30,555円 12,021円 28,790円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - - - - - パレット - - パレット パレット パレット -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - - ポリプロピレン(PP) - - - ポリエチレン(PE) - -
                            グレー ライトブルー ライトブルー ライトブルー グレー ライトブルー ライトブルー ライトブルー グレー ライトブルー ライトブルー - ライトブルー
                            仕様 4方差し - - - - - 2方差し - - 4方差し 4方差し - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 2000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

                            プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました