(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット D4ー097113 青

プラスチックパレット D4ー097113 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,825円
税込単価
15,208円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    2000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000(荷崩れ防止対策時)
  • 間口 (mm):
    1130
  • 奥行 (mm):
    970
  • トラスココード:
    217-5519
  • 質量(g):
    9100.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    130
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    250×89
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×89
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番

SK810906 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ライトブルー最大静荷重 (kg)2000
最大動荷重 (kg)1000(荷崩れ防止対策時)間口 (mm)1130
奥行 (mm)970トラスココード217-5519
質量(g)9100.0材質1ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)130差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)250×89
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×89中央桁幅(mm)190

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK810906

1個

13,825( 15,208円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー097113 青の型番SK810906のページです。
型番SK810906に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット D4ー097113 青

プラスチックパレット D4ー097113 青

    プラスチックパレット D4ー100134 青

    プラスチックパレット D4ー100134 青

      プラスチックパレット D4ー068100 青

      プラスチックパレット D4ー068100 青

        プラスチックパレット D2ー1114 青

        プラスチックパレット D2ー1114 青

          プラスチックパレット D4ー812 青

          プラスチックパレット D4ー812 青

            パレット D4-911 青

            パレット D4-911 青

              パレット D4-1011 青

              パレット D4-1011 青

                パレット D4-1315 青

                パレット D4-1315 青

                  パレット D4-1112

                  パレット D4-1112

                    パレット D4-114114 黒

                    パレット D4-114114 黒

                      パレット D4-1113

                      パレット D4-1113

                        パレット D4-1114

                        パレット D4-1114

                          プラスチックパレット D4-076113 黒

                          プラスチックパレット D4-076113 黒

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 13,825円 23,552円 16,115円 26,972円 13,273円 22,866円 19,960円 24,268円 12,021円 19,797円 11,438円 25,279円 12,198円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー - ブラック - - ブラック
                            最大静荷重 (kg) 2000 4000 3000 4000 2000 4000 4000 1000 4000 1000(荷崩れ防止対策時) 4000 2000 1000
                            最大動荷重 (kg) 1000(荷崩れ防止対策時) 1000 750 1000 1000(荷崩れ防止対策時) 1000 1000 4000 - 2000 - 500 250(荷崩れ防止対策時)
                            間口 (mm) 1130 1340 1000 1404 1200 1100 1100 1500 1200 1140 1300 1440 1130
                            奥行 (mm) 970 1000 680 1102 800 900 1000 1300 1100 1140 1100 1130 760

                            プラスチックパレット D4ー097113 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト