(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット D4ー812 青

プラスチックパレット D4ー812 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,273円
税込単価
14,600円

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造とな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    2000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000(荷崩れ防止対策時)
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    800
  • 詳細タイプ:
    ハンドリフト対応
  • トラスココード:
    217-5492
  • 質量(g):
    8700.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    800×1200×144
  • 高さ(mm):
    144
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    210×90
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×90
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します

型番

SK808855 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK808855

1個

13,273( 14,600円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します

SK808855で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット D4ー812 青の型番SK808855のページです。
型番SK808855に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット D4ー812 青

プラスチックパレット D4ー812 青

    プラスチックパレット D4ー100134 青

    プラスチックパレット D4ー100134 青

      プラスチックパレット D4ー068100 青

      プラスチックパレット D4ー068100 青

        プラスチックパレット D4ー097113 青

        プラスチックパレット D4ー097113 青

          パレット D4-068100H 黒

          パレット D4-068100H 黒

            パレット D4-1112

            パレット D4-1112

              パレット D4-114114 黒

              パレット D4-114114 黒

                パレット D4-811-2 青

                パレット D4-811-2 青

                  パレット D4-115135 黒

                  パレット D4-115135 黒

                    パレット D4-911 青

                    パレット D4-911 青

                      パレット D4-911-2

                      パレット D4-911-2

                        パレット D4-1114

                        パレット D4-1114

                          プラスチックパレット D2ー1114 青

                          プラスチックパレット D2ー1114 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 13,273円 23,552円 16,115円 13,825円 16,613円 12,021円 19,797円 10,682円 19,281円 22,866円 15,660円 25,279円 26,972円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - - - - パレット - パレット - - - - パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - - - ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP)
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ブラック - ブラック ライトブルー ブラック ライトブルー - - ライトブルー
                            最大静荷重 (kg) 2000 4000 3000 2000 3000 4000 1000(荷崩れ防止対策時) 4000 - 4000 4000 2000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000(荷崩れ防止対策時) 1000 750 1000(荷崩れ防止対策時) 750 - 2000 1000 - 1000 1000(平置き段積み限定) 500 1000

                            プラスチックパレット D4ー812 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました