(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー スキット台車 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー スキット台車 青

通常単価(税別)
97,007円
税込単価
106,708円

【特長】・ハンドル付の台車です。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    ブルー
  • トラスココード:
    217-4838
  • 質量(g):
    30000
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン/ハンドル:スチール
  • キャスター径(mm):
    150
  • ハンドル高さ(mm):
    961
  • 長さ(mm):
    1330
  • 幅(mm):
    650

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SK-808600-01-BL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-808600-01-BL

1個

97,007( 106,708円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル付の台車です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1330×650×961
・キャスター径(mm):150φ
・耐荷重(kg):500
・キャスター径(mm):150φ
・耐荷重(kg):500
・出荷単位(個):1
・質量:30kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン
・ハンドル:スチール

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー スキット台車 青の型番SK-808600-01-BLのページです。
型番SK-808600-01-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー スキット台車 青

サンコー スキット台車 青

    サンコー ハンドカー(固定) 緑

    サンコー ハンドカー(固定) 緑

      サンコー スパワゴン96K/W 灰

      サンコー スパワゴン96K/W 灰

        TRUSCO ポリバケツ付キックバケツ

        TRUSCO ポリバケツ付キックバケツ

          アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

          アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

            TRUSCO キックバケツ 本体

            TRUSCO キックバケツ 本体

              スチール製台車

              スチール製台車

                アルミ製 折りたたみ式台車

                アルミ製 折りたたみ式台車

                  アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

                  アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

                    スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

                    スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

                      アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

                      アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

                        ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

                        ナイキ 台車 W456×D728×H860 積載量150kg

                          アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

                          アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 石川製作所 トラスコ中山 金沢車輛 ナイキ 石川製作所 アズワン 石川製作所 ナイキ 石川製作所
                            通常価格 97,007円 44,216円 46,425円 27,217円 20,593円 23,725円 38,791円 41,277円 11,383円 11,700円 26,680円 18,900円 19,382円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   13日目   4日目   1日目~   9日目   18日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車 - その他台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 ステンレス製 - ステンレス製 スチール製 アルミ製 樹脂製 スチール製 - 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 500 400 - - - - - 100 100 - - 150 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            ブルー グリーン - - - - - - - - - -

                            サンコー スキット台車 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました