(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雨水タンク200L 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

雨水タンク200L 灰

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
84,859円 80,522円
税込単価
93,345円 88,574円

【特長】・雨水を貯蔵するタンクです。雨水を庭の草花や家庭菜園への水やりに利用で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    超高分子量高密度ポリエチレン
  • 容量:
    200L
  • トラスココード:
    217-5714
  • 質量(g):
    18200.0
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    738×500×1100
  • 付属品:
    集水継手、ホース、ホースバンド、雨水飛散防止カバー、取扱説明書
  • 色:
    グレー

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SK806600-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK806600-01

1個

84,859円

80,522

( 88,574円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨水を貯蔵するタンクです。雨水を庭の草花や家庭菜園への水やりに利用でき経済的です。
・本体は軽くて丈夫な高密度ポリエチレンを使用。耐久性に優れています。
・本体のレンガ模様は住宅の外壁にマッチするデザインで違和感がありません。
・フタの上面にはプランターや小物を置くことができる平面部があります。(不安定なものは落下して破損や思わぬケガを招くことがありますので設置には十分ご注意下さい。フタの許容重量:15kgまで)
【材質】
・超高分子量ポリエチレン(PE)
【セット内容】
・集水継手、ホース、ホースバンド、ノコギリ、雨水飛散防止カバー、取扱説明書

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

雨水タンク200L 灰の型番SK806600-01のページです。
型番SK806600-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雨水タンク200L 灰

雨水タンク200L 灰

    オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

    オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

        オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

        オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

          オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

          オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

            オイルタンク ミニタイプ

            オイルタンク ミニタイプ

              オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

              オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                オイルタンク 壁面設置タイプ

                オイルタンク 壁面設置タイプ

                  オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                  オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                    オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

                    オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

                      オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                      オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                        オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                        オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                          オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                          オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                            メーカー 三甲 オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 84,859円 135,648円 59,743円 106,663円 41,507円 22,772円 138,333円 64,868円 69,416円 15,069円 15,658円 73,124円 66,469円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   11日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク
                            材質(本体) 超高分子量高密度ポリエチレン その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            容量 200L 165L - 187L 187L - 476L 192L 245L 39L 18.5L 192L 89L
                            トラスココード 217-5714 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 18200.0 - - - - - - - - - - - -

                            雨水タンク200L 灰のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました