(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差し立て

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-805449-GL
差し立て ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

【商品仕様】・書類、各種用紙を差し立てに保管する容器です。・火気厳禁です。・内...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-805449-GL 解除

Loading...

製品特長・仕様

差し立て 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-805449-GL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体色
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
内容量(L)
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-805449-GL

グレー
163.000
196×32×152
0.7L
183×25×150
217-5807
-
0.7

5個

980( 1,078円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・書類、各種用紙を差し立てに保管する容器です。
・火気厳禁です。
・内容量(L)0.5~2.0

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

差し立ての型番SK-805449-GLのページです。
型番SK-805449-GLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差し立て

差し立て

    干物篭

    干物篭

      積水 TP規格コンテナ用フタ

      積水 TP規格コンテナ用フタ

        リス TP規格コンテナフタ

        リス TP規格コンテナフタ

          コンテナ THC型 (OD色・Bタイプ) フタ

          コンテナ THC型 (OD色・Bタイプ) フタ

            とり貝トレー 透明

            とり貝トレー 透明

              果物篭(KK2)

              果物篭(KK2)

                サンスノコ

                サンスノコ

                  ヒシ S型コンテナ用 蓋

                  ヒシ S型コンテナ用 蓋

                    透明コンテナー S-36TM

                    透明コンテナー S-36TM

                      メーカー 三甲 三甲 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 ヒシ 三商
                      通常価格 560円 67円 1,240円 1,214円 351円 113円 219円 510円 2,155円 3,500円
                      通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目   5日目   4日目  
                      商品タイプ 保管ケース - - - - - - - - -
                      材質1 ポリスチレン(PS) - - - - - - - - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SK-805469-GL
                      SK805450
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      本体色 質量(g) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ 内容量(L) 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ トラスココード 内容量

                      1,980円

                      ( 2,178円 )
                      5個 あり

                      8日目

                      グレー330.000325×32×2452.0L317×24×243217-5760-2.0

                      560円

                      ( 616円 )
                      5個 あり

                      8日目

                      ホワイト96.000226×36×820.5L220×30×80217-5799クリーム0.5L

                      ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました