(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドカーSM 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドカーSM 青

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,359円 ~ 44,180円  特別価格 
税込価格
37,795円 ~ 48,598円  特別価格 

【特長】・平台車タイプのハンドカー(青)です。・2輪固定ゴム車で、床高は208...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ハンドカーSM
  • 色:
  • キャスター径(mm):
    Φ125
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    900×600×208
  • 耐荷重(kg):
    300
  • 本体材質詳細:
    ポリプロピレン
  • ハンドル材質:
    スチール
  • 備考:
    出荷単位(個):2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
ハンドル仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18000
ハンドル付(両袖)

1個

44,180円

38,984

( 42,882円 )

8日目

12000
ハンドル無(平床)

1個

34,359円

30,318

( 33,350円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平台車タイプのハンドカー(青)です。
・2輪固定ゴム車で、床高は208mmとなっています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドカーSM 青

ハンドカーSM 青

    サンコー ハンドカーSS(平床) 青

    サンコー ハンドカーSS(平床) 青

      連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 用オプション

      連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 用オプション

        サンコー サンキャリー PAL 黒

        サンコー サンキャリー PAL 黒

          サカエキャリーオプション 連結金具

          サカエキャリーオプション 連結金具

            サンキャリー 6090(Φ100)

            サンキャリー 6090(Φ100)

              ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

              ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

                サンコー サンキャリー 6040ー3 青

                サンコー サンキャリー 6040ー3 青

                  リス RB型コンテナーRB-58/RB-60 青

                  リス RB型コンテナーRB-58/RB-60 青

                    平台車 HDS-500 黒

                    平台車 HDS-500 黒

                      プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

                      プレス製運搬車 ピン式フットブレーキ付

                        サカエ連結キャリー 金具

                        サカエ連結キャリー 金具

                          ドンキーカート 平台車

                          ドンキーカート 平台車

                            メーカー 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 サカエ 三甲 トラスコ中山 三甲 岐阜プラスチック工業 アイリスオーヤマ 石川製作所 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 34,359円 20,068円 1,259円 12,446円 545円 26,938円 20,174円 18,068円 5,634円 2,991円 17,787円 3,875円 12,649円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   8日目   3日目   8日目   7日目~   8日目   1日目   1日目   4日目   3日目   7日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 コンテナ台車 平台車 平台車 平台車 コンテナ台車 - - 運搬車 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 - - スチール製 - スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 オプション 本体 オプション 本体 本体 本体 - - 本体 オプション 本体
                            詳細タイプ ハンドカーSM - - - - - - - - - - - -
                            ブルー - ブラック - - - ブルー - - - - -

                            ハンドカーSM 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました