(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー ハンドカー(固定) 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー ハンドカー(固定) 緑

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,216円 36,845円
税込単価
48,638円 40,530円

【特長】・ハンドル付の大型台車です。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口×奥行×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • トラスココード:
    217-5557
  • 質量(g):
    18600
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン/ハンドル:スチール
  • キャスター径(mm):
    130
  • ハンドル高さ(mm):
    827
  • 長さ(mm):
    911
  • 幅(mm):
    600

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SK-805401-GR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-805401-GR

1個

44,216円

36,845

( 40,530円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル付の大型台車です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:911×600×827
・キャスター径(mm):130φ
・耐荷重(kg):400
・耐荷重(kg):400
・キャスター径(mm):130φ
・出荷単位(個):2
・質量:18.6kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン
・ハンドル:スチール

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー ハンドカー(固定) 緑の型番SK-805401-GRのページです。
型番SK-805401-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー ハンドカー(固定) 緑

サンコー ハンドカー(固定) 緑

    樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ)

    樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ)

      樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

      樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

        樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ)

        樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ)

          樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

          樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

            ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドル/740~946mm)

            ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドル/740~946mm)

              カナツー プラ300ワイーコテイ

              カナツー プラ300ワイーコテイ

                カナツー プラ250ワイーオリタタミ

                カナツー プラ250ワイーオリタタミ

                  導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

                  導電性樹脂運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

                    カナツー プラ300ワイーオリタタミ

                    カナツー プラ300ワイーオリタタミ

                      樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)

                      樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)

                        樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  固定ハンドルタイプ

                        樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ

                          樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                          樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                            メーカー 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー カナツー トラスコ中山 カナツー 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 44,216円 13,389円 19,087円 13,538円 17,973円 30,815円 20,804円 20,632円 22,841円 16,267円 22,802円 13,155円 18,160円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   8日目   14日目   7日目   8日目   11日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - - - 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 400 - - - - - - - - - - 200 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - 本体 本体 本体
                            グリーン - - - - - - - - - - - -

                            サンコー ハンドカー(固定) 緑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました