(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー グレーチングU#150 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー グレーチングU#150 灰

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,583円
税込単価
7,241円

【特長】・製品重量はスチール製の5分の1と軽く、取扱い、施工が容易です。・表面...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グレーチング
  • 材質:
    ポリカーボネイト
  • 長さ(mm):
    600
  • 幅(mm):
    200
  • 高さ(mm):
    32
  • 溝幅(mm):
    150
  • JANコード:
    4983049961586
  • トラスココード:
    147-3004
  • 質量(g):
    1275.000

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK805274 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンコー グレーチングU#150 灰 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK805274

1個

6,583( 7,241円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品重量はスチール製の5分の1と軽く、取扱い、施工が容易です。
・表面には滑り止め防止と排水機能も設置してあります。
【用途】
・側溝用ふた(歩道用)
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:200×600×32
・溝幅(mm):150
・溝幅(mm):150
・出荷単位(個):5
・JANコード:4983049961586
・質量:1275g
【材質/仕上】
・ポリカーボネイト

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー グレーチングU#150 灰の型番SK805274のページです。
型番SK805274に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー グレーチングU#150 灰

サンコー グレーチングU#150 灰

    干物篭

    干物篭

      RBジョイントキャリー

      RBジョイントキャリー

        ミニコンテナー(フタ付) B-6.6

        ミニコンテナー(フタ付) B-6.6

          サンコー フェンスジョイント STー2 黒

          サンコー フェンスジョイント STー2 黒

            NC型コンテナ

            NC型コンテナ

              サンボックス#10-7/#37-4

              サンボックス#10-7/#37-4

                ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ

                ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ

                  三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)

                  三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)

                    サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

                    サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

                      TECCELL(テクセル)長尺ボックス

                      TECCELL(テクセル)長尺ボックス

                        スケアコンテナー

                        スケアコンテナー

                          ナチュラルキャリーストッカー N-720

                          ナチュラルキャリーストッカー N-720

                            メーカー 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 ケニス 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲 三菱ケミカル 三甲 岐阜プラスチック工業 アズワン アズワン
                            通常価格 6,583円 67円 9,943円 2,176円 340円 2,044円 3,490円 1,742円 1,863円 4,090円 18,682円 1,651円 2,550円
                            通常出荷日 8日目   8日目   7日目   4日目   8日目   1日目~   8日目   1日目   1日目~   8日目   18日目   1日目   1日目  
                            種類 グレーチング - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリカーボネイト - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 600 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 200 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 32 - - - - - - - - - - - -

                            サンコー グレーチングU#150 灰のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました