(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー 集水マス#300格子フタ 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー 集水マス#300格子フタ 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,979円
税込単価
4,377円

【特長】・2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。・裏面は格子リブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    197-3181
  • 質量(g):
    1350.000
  • 詳細タイプ:
    格子フタ

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-804678-WH 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンコー 集水マス#300格子フタ 白 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-804678-WH

2個

3,979( 4,377円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
・裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)奥行:316
・外形寸法(mm)高さ:24
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:316×316×24
・出荷単位(個):10
・外形寸法(mm)幅:316
・質量:1350g
【材質/仕上】
・強化ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー 集水マス#300格子フタ 白の型番SK-804678-WHのページです。
型番SK-804678-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー 集水マス#300格子フタ 白

サンコー 集水マス#300格子フタ 白

    透明コンテナー TP-342B クリア

    透明コンテナー TP-342B クリア

      透明コンテナー クリア

      透明コンテナー クリア

        サンコー 集水マス#250本体 白

        サンコー 集水マス#250本体 白

          サンコー カード差し3ー2型 透明

          サンコー カード差し3ー2型 透明

            サンコー カード差し18型 透明

            サンコー カード差し18型 透明

              サンコー カード差し10ー2型 透明

              サンコー カード差し10ー2型 透明

                メーカー 三甲 コクゴ コクゴ 三甲 三甲 三甲 三甲
                通常価格 3,979円 3,974円 2,000円 3,865円 254円 254円 254円
                通常出荷日 8日目   5日目   5日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                商品タイプ その他 - - タンク - - -
                材質(本体) ポリプロピレン - - ポリプロピレン - - -
                その他 オプション - - - - - -
                トラスココード 197-3181 - - 147-3007 - - -
                質量(g) 1350.000 - - 1720.000 - - -

                サンコー 集水マス#300格子フタ 白のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました