(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PDC200Lー5用 オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PDC200Lー5用 オプション

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
275円 ~ 282円
税込価格
303円 ~ 310円

【商品仕様】・PDC200L-5専用ドラム口部の栓です。・火気厳禁です。・材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

PDC200Lー5用 オプション 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
27
216-2141
36.200

2個

282( 310円 )

8日目

10
216-5205
11.200

2個

275( 303円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PDC200L-5専用ドラム口部の栓です。
・火気厳禁です。
・材質はポリエチレン(PE)です。
・高さ(mm):27
・外形寸法(φ):73

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PDC200Lー5用 オプション

PDC200Lー5用 オプション

    PDC1シリーズ用 オプション

    PDC1シリーズ用 オプション

      サンコー PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白

      サンコー PDC200Lー5用 200Lー5パッキン 白

        ドラム缶キャップ

        ドラム缶キャップ

          ジャンボックス #1400

          ジャンボックス #1400

            TPボックス TP341.5ーSN 青/青

            TPボックス TP341.5ーSN 青/青

              リス 長尺ボックス蓋

              リス 長尺ボックス蓋

                ネス台車

                ネス台車

                  325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)

                  325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)

                    PDC3シリーズ用 オプション

                    PDC3シリーズ用 オプション

                      RB型コンテナー フタ

                      RB型コンテナー フタ

                        TPボックス TP492L クリーム

                        TPボックス TP492L クリーム

                          大型ラボボックス

                          大型ラボボックス

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 エスコ 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 ケニス
                            通常価格 275円 145円 115円 3,300円 302,045円 4,120円 10,866円 29,715円 1,070円 175円 1,994円 8,190円 25,244円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 7日目~   7日目   8日目   6日目~  
                            商品タイプ 関連品 関連品 - 関連品 - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - - - - - - - -

                            PDC200Lー5用 オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました