(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンカットテーブル 茶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー サンカットテーブル 茶

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,663円
税込単価
63,429円

【特長】・引出付きです。【用途】・作業台兼台車【商品仕様】・外形寸法(mm)間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    216-9968
  • 質量(g):
    25000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SK-803602-BR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-803602-BR

1個

57,663( 63,429円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出付きです。
【用途】
・作業台兼台車
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:970×460×690
・上棚積載面寸法(mm)間口×奥行:780×460
・下棚積載面寸法(mm)間口×奥行:675×430
・引き出し付
・質量:25kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンカットテーブル 茶の型番SK-803602-BRのページです。
型番SK-803602-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンカットテーブル 茶

サンコー サンカットテーブル 茶

    715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

    715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

      900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

      900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

        ワイドキャリー

        ワイドキャリー

          折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

          折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

            サンコー スキット台車 青

            サンコー スキット台車 青

              スチール製台車

              スチール製台車

                715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

                715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

                  樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)

                  樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)

                    マルチカート TR-150シリーズ

                    マルチカート TR-150シリーズ

                      メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                      メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                        500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

                        500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

                          900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                          900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                            メーカー 三甲 エスコ エスコ アズワン トラスコ中山 三甲 金沢車輛 エスコ トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 57,663円 37,420円 32,890円 23,300円 82,504円 97,007円 38,791円 21,750円 30,334円 30,000円 8,374円 125,223円 19,030円
                            通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   8日目   4日目   2日目   当日出荷可能 8日目   9日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 - 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 - スチール製 ステンレス製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            トラスココード 216-9968 - - - - 217-4838 - - - - - - -
                            質量(g) 25000 - - - - 30000 - - - - - - -

                            サンコー サンカットテーブル 茶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました