(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製運搬車 静カ台車クリーン (平床)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK803302-08
樹脂製運搬車 静カ台車クリーン (平床) ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,161円
税込単価
25,477円

【特長】・キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンします...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK803302-08 解除

Loading...

商品情報を表示

SK803302-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
耐荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK803302-08

150
217-5726
6400.0
φ100
852
711×458×168
150

1個

23,161( 25,477円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンします。
・室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
・キャスター部分のサビの発生をおさえます。
・キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 静カ台車クリーン (平床)の型番SK803302-08のページです。
型番SK803302-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製運搬車 静カ台車クリーン (平床)

樹脂製運搬車 静カ台車クリーン (平床)

    製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg

    製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg

      連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプ

      連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプ

        ワコー マイハンドカー(ハンドル回転台車エアーキャスター付)

        ワコー マイハンドカー(ハンドル回転台車エアーキャスター付)

          長尺用運搬車

          長尺用運搬車

            マイハンドカー 回転ハンドル式・エアーキャスター仕様

            マイハンドカー 回転ハンドル式・エアーキャスター仕様

              アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

              アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

                静音樹脂台車 荷締機付・ハンドル固定式

                静音樹脂台車 荷締機付・ハンドル固定式

                  軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

                  軽量樹脂製運搬車 カルティオ 用オプション ストッパー

                    KAISER プレート台車

                    KAISER プレート台車

                      特製六輪車クイックターン(フロアストッパー付)

                      特製六輪車クイックターン(フロアストッパー付)

                        サンコー スキット台車 青

                        サンコー スキット台車 青

                          樹脂製運搬車 グランカート サイレント (ストッパー付) 固定ハンドル・ストッパー付タイプ

                          樹脂製運搬車 グランカート サイレント (ストッパー付) 固定ハンドル・ストッパー付タイプ

                            メーカー 三甲 カナツー 金沢車輛 ワコーパレット トラスコ中山 ワコーパレット 石川製作所 カナツー トラスコ中山 カイザークラフト サカエ 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 23,161円 17,729円 3,892円 26,124円 10,495円 29,976円 5,700円 38,934円 4,703円 72,136円 94,732円 97,007円 26,954円
                            通常出荷日 8日目   5日目~   2日目   6日目   8日目   4日目   4日目   5日目   1日目   1日目   4日目   8日目   1日目  
                            ブルー - - - - - - - - - - ブルー -
                            材質1 荷台:ポリプロピレン - - - - - - - - - - 荷台:ポリプロピレン/ハンドル:スチール -

                            樹脂製運搬車 静カ台車クリーン (平床)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK805408-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ 耐荷重(kg)

                            36,353円

                            ( 39,988円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            300217-594511800.0φ130875900×600×217300

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました