(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンフエルキャリー ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

サンフエルキャリー ライトグレー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,120円 18,484円
税込単価
23,232円 20,332円

【特長】・凡用的に使用可能な平台車です。・長辺・短辺とも連結可能です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    ライトグレー
  • トラスココード:
    217-7942
  • 質量(g):
    4000.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm):
    85
  • 高さ(mm):
    128
  • 長さ(mm):
    680
  • 幅(mm):
    400

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-802602-01-GLL 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンフエルキャリー ライトグレー 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ平台車本体材質樹脂製
均等荷重(kg)200本体/オプション本体
ライトグレートラスココード217-7942
質量(g)4000.0材質1ポリプロピレン(PP)
キャスター径(mm)85高さ(mm)128
長さ(mm)680幅(mm)400

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-802602-01-GLL

1個

21,120円

18,484

( 20,332円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・凡用的に使用可能な平台車です。
・長辺・短辺とも連結可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンフエルキャリー ライトグレーの型番SK-802602-01-GLLのページです。
型番SK-802602-01-GLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンフエルキャリー ライトグレー

サンフエルキャリー ライトグレー

    テンバコ ED-A2フタ

    テンバコ ED-A2フタ

      TRUSCO TS型リサイクルコンテナ用フタ ダークブルー

      TRUSCO TS型リサイクルコンテナ用フタ ダークブルー

        三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)フタ

        三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)フタ

          サンキャリー 6090(Φ75)

          サンキャリー 6090(Φ75)

            テンバコ A2フタ

            テンバコ A2フタ

              導電タイプコンテナ用フタ 黒

              導電タイプコンテナ用フタ 黒

                サンボックス #33、77M兼用フタ ライトグレー

                サンボックス #33、77M兼用フタ ライトグレー

                  サンボックス #36ー2フタ

                  サンボックス #36ー2フタ

                    NWボックス

                    NWボックス

                      ボックス型コンテナ サンボックス(ブルー/ホワイト/イエロー/グレー)

                      ボックス型コンテナ サンボックス(ブルー/ホワイト/イエロー/グレー)

                        テンバコ FN-2フタ

                        テンバコ FN-2フタ

                          SNコンテナーN #7フタ-2 グレー

                          SNコンテナーN #7フタ-2 グレー

                            メーカー 三甲 三甲 トラスコ中山 三菱ケミカル 三甲 三甲 積水テクノ成型 三甲 三甲 アステージ 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 21,120円 2,513円 2,130円 1,239円 17,042円 2,070円 1,089円 3,788円 2,997円 2,065円 1,470円 1,980円 1,055円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目   8日目   8日目   1日目   8日目   4日目   1日目~   1日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 平台車 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 樹脂製 - - - - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 200 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            ライトグレー - - - - - - - - - - - -

                            サンフエルキャリー ライトグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト