(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンキャリー PFー2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-802504-01-BRBR
サンキャリー PFー2 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,068円
税込単価
19,875円

【特長】・ばんじゅう専用のキャリーです・ばんじゅうP-Wシリーズ、SNコンテナ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    2420
  • キャスター径(mm):
    Φ65×4輪ナイロン車
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    643×419×119
  • 耐荷重(kg):
    120
  • 積載面積(mm):
    622×377
  • 本体材質詳細:
    ポリプロピレン(PP)
  • 備考:
    出荷単位(個):4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

SK-802504-01-BRBR 解除

Loading...

商品情報を表示

SK-802504-01-BRBR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-802504-01-BRBR

ブラウン/ブラウン

1個

18,068( 19,875円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばんじゅう専用のキャリーです
・ばんじゅうP-Wシリーズ、SNコンテナーC#19AD、C#19TA、C#23W、C#35TAがぴったり積載できるキャリーです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンキャリー PFー2の型番SK-802504-01-BRBRのページです。
型番SK-802504-01-BRBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンキャリー PFー2

サンキャリー PFー2

    コンテナ台車″サンキャリー 6645″

    コンテナ台車″サンキャリー 6645″

      折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)

      折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)

        リューム張り オール自在車仕様

        リューム張り オール自在車仕様

          サンフエルキャリーS

          サンフエルキャリーS

            サンコー サンキャリー BL 青

            サンコー サンキャリー BL 青

              スチールキャリー

              スチールキャリー

                サンキャリーPF ブラウン

                サンキャリーPF ブラウン

                  サンキャリーPK 青

                  サンキャリーPK 青

                    IRIS ハード折りたたみコンテナ用台車 HDOD-4050 シルバー

                    IRIS ハード折りたたみコンテナ用台車 HDOD-4050 シルバー

                      サンコー サンキャリー 7046 青

                      サンコー サンキャリー 7046 青

                        457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

                        457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

                          ステンレスコンテナ台車

                          ステンレスコンテナ台車

                            メーカー 三甲 三甲 トラスコ中山 サカエ 三甲 三甲 サカエ 三甲 三甲 アイリスオーヤマ 三甲 エスコ サカエ
                            通常価格 18,068円 15,104円 9,215円 11,658円 11,317円 15,372円 4,727円 18,068円 15,522円 9,171円 17,331円 5,590円 27,023円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   3日目   8日目   8日目   3日目   8日目   8日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 平台車 - コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 - コンテナ台車 平台車 コンテナ台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 木製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 ステンレス製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            質量(g) 2420 3340.0 - - 4000.0 3750 - 2700.0 2600.0 - 4710 - -
                            キャスター径(mm) Φ65×4輪ナイロン車 75 - - 75 75×4輪自在ゴム(グレー)車 - Φ65×4輪自在ナイロン車 50 - 75×4輪自在ナイロン車 - -

                            サンキャリー PFー2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-802504-01-BLBLL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            18,068円

                            ( 19,875円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー/ライトブルー

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました