(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンキャリーPF ブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンキャリーPF ブラウン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,068円
税込単価
19,875円

【特長】・大型ばんじゅうシリーズがぴったり積載できるキャリーです。・片短辺がオ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    ブラウン
  • トラスココード:
    217-0031
  • 質量(g):
    2700.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm):
    Φ65×4輪自在ナイロン車

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK802503-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK802503-01

1個

18,068( 19,875円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ばんじゅうシリーズがぴったり積載できるキャリーです。
・片短辺がオープンになっている為、積載されたコンテナーを一度にスライドさせて荷下ろしが可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンキャリーPF ブラウンの型番SK802503-01のページです。
型番SK802503-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンキャリーPF ブラウン

サンキャリーPF ブラウン

    コンテナ台車″サンキャリー 6645″

    コンテナ台車″サンキャリー 6645″

      サンキャリー PFー2

      サンキャリー PFー2

        457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

        457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×530~630

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×530~630

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×530~630

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×530~630

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×830~930

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×830~930

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×730~830

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型330~430×730~830

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型630~730×830~930

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型630~730×830~930

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×630~730

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×630~730

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×730~830

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型430~530×730~830

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×630~730

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×630~730

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×730~830

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ303型530~630×730~830

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 エスコ ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 18,068円 15,104円 18,068円 5,590円 7,215円 7,716円 10,002円 8,445円 10,493円 8,431円 9,768円 9,772円 10,002円
                            通常出荷日 8日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 平台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            ブラウン ブルー - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 217-0031 360-7810 - - - - - - - - - - -

                            サンキャリーPF ブラウンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました