(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンキャリー 4027 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー サンキャリー 4027 灰

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,955円
税込単価
10,951円

【特長】・缶ビールカートンケース、清酒6本用コンテナー専用のキャリーです。・カ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    217-0002
  • 質量(g):
    1820
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm):
    65×4輪自在ナイロン車

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-802464-01-GL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-802464-01-GL

1個

9,955( 10,951円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・缶ビールカートンケース、清酒6本用コンテナー専用のキャリーです。
・カートンケース、清酒コンテナーがぴったり積載でき、そのままディスプレイもできます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:425×277×97
・キャスター径(mm):65φ×4輪自在ナイロン車
・耐荷重(kg):100
・キャスター径(mm):65φ×4輪自在ナイロン車
・耐荷重(kg):100
・積載面積(mm):407×277
・出荷単位(個):4
・質量:1.82kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンキャリー 4027 灰の型番SK-802464-01-GLのページです。
型番SK-802464-01-GLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンキャリー 4027 灰

サンコー サンキャリー 4027 灰

    サンキャリー PFー2

    サンキャリー PFー2

      サンコー サンキャリー 7046 青

      サンコー サンキャリー 7046 青

        サンコー サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー

        サンコー サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー

          サンコー サンキャリー BL 青

          サンコー サンキャリー BL 青

            ルート ボーイ202PP型660×450

            ルート ボーイ202PP型660×450

              アングルキャリーII Φ75 エラストマー車

              アングルキャリーII Φ75 エラストマー車

                コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

                コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型590~690×1010~1110

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型590~690×1010~1110

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×750~850

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×750~850

                      495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

                      495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×1050~1150

                        ルート コンテナ台車 ルートボーイ302W型630~730×1050~1150

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型330~430×530~630

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型330~430×530~630

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 ルート工業 三商 ルート工業 ルート工業 ルート工業 エスコ ルート工業 ルート工業
                            通常価格 9,955円 18,068円 17,331円 18,615円 15,372円 7,813円 18,538円 7,445円 14,941円 15,171円 3,522円 14,941円 11,438円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   9日目~   4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 平台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 100 - 150 150 200 150 - 150 - - 80 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            グレー - ブルー ブルー/ライトブルー ブルー - - - - - - - -

                            サンコー サンキャリー 4027 灰のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました