(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンキャリー6040ー2 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンキャリー6040ー2 緑

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,304円
税込単価
20,134円

【特長】・オリタタミコンテナーEP22A-C、EP29A-B、EP33A-B、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • トラスココード:
    216-8444
  • 質量(g):
    5320.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm):
    100

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK802450-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK802450-01

1個

18,304( 20,134円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリタタミコンテナーEP22A-C、EP29A-B、EP33A-B、EP41A、EP42A-B、EP50A、EP57A-Bがぴったり積載できるキャリーです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンキャリー6040ー2 緑の型番SK802450-01のページです。
型番SK802450-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンキャリー6040ー2 緑

サンキャリー6040ー2 緑

    サンキャリー2A・2B

    サンキャリー2A・2B

      サンキャリー6040 灰

      サンキャリー6040 灰

        サンキャリーDF 青

        サンキャリーDF 青

          150kg ドーリー(OD色/50・70L用)

          150kg ドーリー(OD色/50・70L用)

            サンキャリー5337 青

            サンキャリー5337 青

              50mm自在キャスター(EA520A-2A用)

              50mm自在キャスター(EA520A-2A用)

                ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)

                ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)

                  ルート ルートボーイ303PP型用コーナーキャスター(75パイ)

                  ルート ルートボーイ303PP型用コーナーキャスター(75パイ)

                    390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

                    390x680mm/120kg ドーリー(連結型/PP製)

                      サンキャリー6544青

                      サンキャリー6544青

                        サンコー サンキャリー 5041 橙

                        サンコー サンキャリー 5041 橙

                          サンコー サンキャリー 7046 青

                          サンコー サンキャリー 7046 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲 エスコ ルート工業 ルート工業 エスコ 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 18,304円 22,913円 21,926円 16,924円 10,171円 11,958円 2,160円 800円 709円 12,740円 16,369円 17,047円 17,331円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 - - - 平台車 - コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - - - 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション オプション オプション 本体 - 本体 本体
                            グリーン ブラウン Aグレー ライトブルー - ブルー - - - - ブルー オレンジ ブルー
                            トラスココード 216-8444 - 216-9973 216-9984 - 217-0021 - - - - 216-8455 216-8451 216-8428

                            サンキャリー6040ー2 緑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました