(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンキャリー5337 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンキャリー5337 青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,958円
税込単価
13,154円

【特長】・オリタタミコンテナー30、40、50、51シリーズがぴったり積載でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    ブルー
  • トラスココード:
    217-0021
  • 質量(g):
    4610.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm):
    100

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK802420-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK802420-01

1個

11,958( 13,154円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリタタミコンテナー30、40、50、51シリーズがぴったり積載できるキャリーです。
・連結棒でキャリー同士の連結が可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンキャリー5337 青の型番SK802420-01のページです。
型番SK802420-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンキャリー5337 青

サンキャリー5337 青

    サンキャリーDF 青

    サンキャリーDF 青

      サンコー サンキャリー BL 青

      サンコー サンキャリー BL 青

        サンキャリー2A・2B

        サンキャリー2A・2B

          ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)

          ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)

            サンキャリーPF ブラウン

            サンキャリーPF ブラウン

              コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

              コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大410×410

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大410×410

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大470×570

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ201型 最大470×570

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×310~410

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×310~410

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610

                        ルート ボーイ202PP型660×450

                        ルート ボーイ202PP型660×450

                          ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大570×770

                          ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大570×770

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 ルート工業 三甲 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 11,958円 16,924円 15,372円 22,913円 800円 18,068円 7,445円 6,410円 7,332円 8,127円 6,500円 7,813円 7,513円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   5日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 - コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 - コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 - 樹脂製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            ブルー ライトブルー ブルー ブラウン - ブラウン - - - - - - -
                            トラスココード 217-0021 216-9984 216-9964 - - 217-0031 - - - - - - -

                            サンキャリー5337 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました