(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンキャリー6040 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンキャリー6040 灰

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,926円
税込単価
24,119円

【特長】・サンクレットオリタタミコンテナーP22B、P46B、P75B-2がぴ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    Aグレー
  • トラスココード:
    216-9973
  • 質量(g):
    5400.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm):
    100

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK802402-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK802402-01

1個

21,926( 24,119円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンクレットオリタタミコンテナーP22B、P46B、P75B-2がぴったり積載できるキャリーです。
・4側面に壁があるため、荷崩れがおきません。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンキャリー6040 灰の型番SK802402-01のページです。
型番SK802402-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンキャリー6040 灰

サンキャリー6040 灰

    サンキャリー2A・2B

    サンキャリー2A・2B

      680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

      680x390mm/120Kg ドーリー(連結型/PP製)

        495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

        495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

          サンキャリー6040ー2 緑

          サンキャリー6040ー2 緑

            サンキャリー5641ー2 緑

            サンキャリー5641ー2 緑

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×930

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×930

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×690

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610

                    457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

                    457×762mm/550kgドーリー(プラスチック製)

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×890

                      ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×890

                        ルート ボーイ202PP型660×450

                        ルート ボーイ202PP型660×450

                          ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)

                          ルート ルートボーイ302PP型用コーナーキャスター(75パイ)

                            メーカー 三甲 三甲 エスコ エスコ 三甲 三甲 ルート工業 ルート工業 ルート工業 エスコ ルート工業 ルート工業 ルート工業
                            通常価格 21,926円 22,913円 10,880円 3,522円 18,304円 28,768円 10,260円 9,075円 6,500円 5,590円 10,260円 7,813円 800円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 平台車 平台車 コンテナ台車 - コンテナ台車 コンテナ台車 - 平台車 コンテナ台車 コンテナ台車 -
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - スチール製 スチール製 - 樹脂製 スチール製 樹脂製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 オプション
                            Aグレー ブラウン - - グリーン グリーン - - - - - - -
                            トラスココード 216-9973 - - - 216-8444 216-8464 - - - - - - -

                            サンキャリー6040 灰のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました