(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PDC3シリーズ用 オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-802103-GL
PDC3シリーズ用 オプション ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,510円
税込単価
1,661円

・PDC100L-1(大口径側)、PDC200L-3、4、6、7、8、9のオプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SK-802103-GL 解除

Loading...

製品特長・仕様

PDC3シリーズ用 オプション 製品特長・仕様

外観図

SK-804587-GL

SK-804588-WHNA

SK-804591-BL

SK-804702-WHNA

SK-804884-BK

SK-804884-RE

SK-804884-WHNA

SK-804884-YE

SK-804908-BL

SK-804916-GL

SK-804917-WHNA

SK-804937-01-BL

SK-804970-WHNA

SK-805363-WHNA

SK-805365-WHNA

商品情報を表示

SK-802103-GL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
材質1
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-802103-GL

継手(アダプター)
216-6791
39.500
ポリエチレン(PE)
37

2個

1,510( 1,661円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・PDC100L-1(大口径側)、PDC200L-3、4、6、7、8、9のオプションです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PDC3シリーズ用 オプションの型番SK-802103-GLのページです。
型番SK-802103-GLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PDC3シリーズ用 オプション

PDC3シリーズ用 オプション

    PDC1シリーズ用 オプション

    PDC1シリーズ用 オプション

      PDC200Lー5用 オプション

      PDC200Lー5用 オプション

        コンテナ蓋(真空)

        コンテナ蓋(真空)

          コンテナー DA-9GR

          コンテナー DA-9GR

            コンテナー DA-5GR

            コンテナー DA-5GR

              ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ 透明

              ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ 透明

                DA型コンテナ本体・フタ

                DA型コンテナ本体・フタ

                  サンボックスNS9C孔有

                  サンボックスNS9C孔有

                    TPボックス TP131M

                    TPボックス TP131M

                      325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)

                      325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)

                        コンテナー DA-28GR

                        コンテナー DA-28GR

                          TPボックス TP461.25

                          TPボックス TP461.25

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 ヒシ 三商 三商 三商 DICプラスチック 三甲 三甲 エスコ 三商 三甲
                            通常価格 175円 145円 275円 781円 1,240円 899円 2,930円 883円 2,338円 1,930円 1,070円 2,970円 8,470円
                            通常出荷日 7日目~   8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目  
                            商品タイプ その他 - - その他 - - - - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ
                            その他 オプション - - オプション - - - - - - - - -

                            PDC3シリーズ用 オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-804587-GL
                            SK-804588-WHNA
                            SK-804591-BL
                            SK-804702-WHNA
                            SK-804884-BK
                            SK-804884-RE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード 質量(g) 材質1 高さ(mm)

                            567円

                            ( 624円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            栓(プラグ2型ー2)216-522546.000ポリエチレン(PE)26

                            219円

                            ( 241円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            栓(プラグ2型ー2中栓白)216-52168.500ポリエチレン(PE)20

                            338円

                            ( 372円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            栓(プラグ6型青)216-686030ポリプロピレン(PP)29

                            338円

                            ( 372円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            栓(プラグ5型白)216-363328.000ポリエチレン(PE)27

                            233円

                            ( 256円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            シールキャップ216-362210.000ポリエチレン(PE)9.2

                            233円

                            ( 256円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            シールキャップ216-211010.000ポリエチレン(PE)9.2

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました