(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンパックカート N7940

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-800469-02-CL
サンパックカート N7940 サンパックカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,526円
税込単価
46,779円

【特長】・ネスティングが可能です。ネスティングしたままの移動も可能です。・シン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    棚板:ABS、フレーム:スチール(塗装仕上げ)、スペーサー・ボトルキャップ:PP
  • 長さ(mm):
    788
  • 幅(mm):
    395

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SK-800469-02-CL 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンパックカート N7940 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-800469-02-CL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-800469-02-CL

50
816-6650
10100.0
922

1個

42,526( 46,779円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネスティングが可能です。ネスティングしたままの移動も可能です。
・シンプル形状で清掃がしやすく、いつでも清潔さを保ちます。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンパックカート N7940の型番SK-800469-02-CLのページです。
型番SK-800469-02-CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンパックカート N7940

サンパックカート N7940

    ホームサンロッカー クリーム

    ホームサンロッカー クリーム

      ジャンボコンテナ KWC

      ジャンボコンテナ KWC

        コンテナキャリー 240型・360型・540型・750型

        コンテナキャリー 240型・360型・540型・750型

          Sタイプコンテナ

          Sタイプコンテナ

            カード差し100型以下(ワンタッチ式) 透明

            カード差し100型以下(ワンタッチ式) 透明

              サンコー カード差し9ーN型 透明

              サンコー カード差し9ーN型 透明

                503L コンテナ

                503L コンテナ

                  サンコー カード差し102型 透明

                  サンコー カード差し102型 透明

                    サンコー カード差し25型 透明

                    サンコー カード差し25型 透明

                      77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

                      77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

                        ネス台車

                        ネス台車

                          サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

                          サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

                            メーカー 三甲 三甲 カイスイマレン アズワン 積水テクノ成型 三甲 三甲 エスコ 三甲 三甲 エスコ 三甲 三甲
                            通常価格 38,750円 67,391円 60,922円 9,300円 1,534円 199円 254円 146,500円 254円 254円 10,013円 29,715円 4,120円
                            通常出荷日 8日目   8日目   9日目   1日目   1日目   2日目~   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目  
                            商品タイプ その他台車 - - コンテナ台車 - - - - - - - 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 - - 鋼鉄製 - - - - - - - 樹脂製 -
                            本体/オプション 本体 - - 本体 - - - - - - - 本体 -
                            材質1 棚板:ABS、フレーム:スチール(塗装仕上げ)、スペーサー・ボトルキャップ:PP - - - - - - - - - - ポリプロピレン(PP) -
                            長さ(mm) 788 - - - - - - - - - - - -

                            サンパックカート N7940のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-800469-01-CL
                            SK-800469-03-CL
                            SK-800469-04-CL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            トラスココード 質量(g) 高さ(mm)

                            38,750円

                            ( 42,625円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            40816-66498500.0765

                            56,757円

                            ( 62,433円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            80816-665114800.01393

                            64,326円

                            ( 70,759円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            90816-665216100.01446

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました