(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネス台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-800140-03-GLL
ネス台車 ネスダイシャSM(セパレートハンドル) ライトグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,532円
税込単価
34,685円

【特長】・ハンドル付の台車です。・台車を後方より押し込むと台板部がはね上がり、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    ライトグレー
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター径(mm):
    Φ100
  • 幅(mm):
    563

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-800140-03-GLL 解除

Loading...

製品特長・仕様

ネス台車 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-800140-03-GLL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-800140-03-GLL

816-6648
10700.0
896
912

1個

31,532( 34,685円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル付の台車です。
・台車を後方より押し込むと台板部がはね上がり、台車どうしがネスティングします。
・収納効率に優れるネスティング機構付の4輪台車です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネス台車の型番SK-800140-03-GLLのページです。
型番SK-800140-03-GLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネス台車

ネス台車

    ナチュラルキャリーストッカー N-720

    ナチュラルキャリーストッカー N-720

      サンコータル台車

      サンコータル台車

        サンフエルキャリー ライトグレー

        サンフエルキャリー ライトグレー

          果物篭(KK2)

          果物篭(KK2)

            サンテナーTFー300ハンドル付 緑

            サンテナーTFー300ハンドル付 緑

              唐草篭

              唐草篭

                サンテナーTFー451ハンドル無 青

                サンテナーTFー451ハンドル無 青

                  RBジョイントキャリー

                  RBジョイントキャリー

                    540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                    540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                      サンテナーA ライトブルー

                      サンテナーA ライトブルー

                        サンセパレーター175

                        サンセパレーター175

                          サンコー クリーンカート

                          サンコー クリーンカート

                            メーカー 三甲 アズワン 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 エスコ 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 29,715円 2,550円 11,818円 21,120円 219円 4,061円 288円 3,927円 9,943円 5,330円 4,188円 1,640円 25,097円
                            通常出荷日 8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 - - 平台車 - - - - - - - - -
                            本体材質 樹脂製 - - 樹脂製 - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 200 - - 200 - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - 本体 - - - - - - - - -
                            ライトグレー - - ライトグレー - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-800140-01-GLL
                            SK-800140-02-GLL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 長さ(mm)

                            29,715円

                            ( 32,687円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            816-66469600.0912959

                            36,032円

                            ( 39,635円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            816-664715000.0912959

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました