(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #75B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #75B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,264円
税込単価
25,590円

【特長】・全面ベタ目の深型コンテナーです。・洗練された形状、堅牢な強度、優れた...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリーム
  • JANコード:
    4983049327528
  • トラスココード:
    217-5125
  • 質量(g):
    5140.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両短辺9型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK75B-C 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #75B 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK75B-C

1個

23,264( 25,590円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目の深型コンテナーです。
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #75Bの型番SK75B-Cのページです。
型番SK75B-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #75B

サンボックス #75B

    サンボックス #75-2B

    サンボックス #75-2B

      サンボックス #56B

      サンボックス #56B

        サンボックス #75ー2フタ

        サンボックス #75ー2フタ

          サンボックス #75-2

          サンボックス #75-2

            サンボックス #5-3B 緑

            サンボックス #5-3B 緑

              サンボックス #14-2B

              サンボックス #14-2B

                サンボックス #8B

                サンボックス #8B

                  サンボックス #3TR 緑

                  サンボックス #3TR 緑

                    サンボックス #28

                    サンボックス #28

                      サンボックス #22 グレー

                      サンボックス #22 グレー

                        サンボックス #10B

                        サンボックス #10B

                          サンボックス #60

                          サンボックス #60

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 23,264円 6,116円 5,507円 3,090円 10,126円 2,810円 3,043円 1,330円 1,293円 3,751円 3,630円 3,481円 9,109円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            クリーム - - - - グリーン - - グリーン オレンジ グレー - その他
                            JANコード 4983049327528 - - - - 4983049315372 - - 4983049313378 4983049322899 - - -
                            トラスココード 217-5125 - - - - 217-7585 - - 217-7850 217-7875 217-7541 - 217-8121
                            質量(g) 5140.000 2210.000 2440 800.000 3130.000 680 960.000 - 370.000 1610 1260 - 2850.000
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - -

                            サンボックス #75Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました