(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #75-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-75-2-B
サンボックス #75-2 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,340円
税込単価
11,374円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    78.2
  • 適用カード差し(別売):
    4辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、71、75、98、103、111、123、156型-B
  • 質量(g):
    3130.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-75-2-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #75-2 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-75-2-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-75-2-B

ブルー
4983049327559
217-5031

1個

10,340( 11,374円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #75-2の型番SK-75-2-Bのページです。
型番SK-75-2-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #75-2

サンボックス #75-2

    サンボックス #47

    サンボックス #47

      サンボックス #83

      サンボックス #83

        サンボックス #12ー4

        サンボックス #12ー4

          サンボックス #73 青

          サンボックス #73 青

            サンボックス #56B

            サンボックス #56B

              サンボックス #9N 灰

              サンボックス #9N 灰

                サンボックス #20B

                サンボックス #20B

                  サンボックス #24ー2B

                  サンボックス #24ー2B

                    サンバケット #120N

                    サンバケット #120N

                      サンボックス #75

                      サンボックス #75

                        サンボックス #28-2 ライトグレー

                        サンボックス #28-2 ライトグレー

                          サンボックスNS50Aー2穴有

                          サンボックスNS50Aー2穴有

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 10,126円 7,470円 7,981円 3,070円 11,643円 5,507円 2,412円 3,020円 4,632円 10,107円 11,430円 4,280円 6,880円
                            通常出荷日 8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 78.2 46.3 83.6 - 72.6 53.9 9 19.5 26 - 77.2 25.8 -
                            適用カード差し(別売) 4辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、71、75、98、103、111、123、156型-B 両長辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、71、75、98、103、111、123、156型-B 両短辺9-L、9-M、9-S、16-M、16-S、21、55、56-A、62、72、80、83、84、87、91、99、105、120、139型(PA)、140、142-B、148、162、173型 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3130.000 2380.000 3000 865.000 4000 2440 845.000 1200 1560 4180 4330 1480 2100
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            サンボックス #75-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-75-2-LG
                            SK75-2-GR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            10,126円

                            ( 11,139円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            グレー4983049327566217-8186

                            10,126円

                            ( 11,139円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            グリーン-217-4858

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました