(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #75

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,430円
税込価格
12,573円

【特長】・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。・堅牢な設計で多くの用途に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #75 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
適用カード差し(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
217-5127
-

1個

11,430( 12,573円 )

8日目

クリーム
217-8142
-

1個

11,430( 12,573円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。
・堅牢な設計で多くの用途にご使用頂けます。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #75

サンボックス #75

    サンボックス #56B

    サンボックス #56B

      サンボックス #53

      サンボックス #53

        サンボックス #24ー2B

        サンボックス #24ー2B

          サンボックス #36ー3B

          サンボックス #36ー3B

            S型コンテナ(容量88.5L)

            S型コンテナ(容量88.5L)

              DICプラスチック PC型コンテナ

              DICプラスチック PC型コンテナ

                テンバコ 80

                テンバコ 80

                  コンテナ TP-342-2F

                  コンテナ TP-342-2F

                    NC型コンテナ

                    NC型コンテナ

                      テンバコ 51

                      テンバコ 51

                        テンバコ 47

                        テンバコ 47

                          サンボックス #83

                          サンボックス #83

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 ヒシ DICプラスチック 三甲 積水テクノ成型 DICプラスチック 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 11,430円 5,507円 7,498円 4,632円 3,611円 12,015円 5,297円 10,624円 2,702円 2,044円 6,705円 6,180円 7,981円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   7日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - - - - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - -
                            容量(L) 77.2 53.9 54.3 26 26 88.5 - 81.4 20 - 55.3 47.7 83.6
                            外形間口(mm) 656 - - - - - - 552 503 - - - -
                            外形奥行(mm) 456 - - - - - - 552 335 - - - -

                            サンボックス #75のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました