(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子風速計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子風速計

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
123,900円 110,890円
税込単価
136,290円 121,979円

【特長】・ハンディタイプのボディーに温度測定機能を搭載した電子風速計です。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    風速計
  • 測定風速範囲(m/s):
    0.0~30.0
  • 測定項目:
    風速 / 温度
  • 測定範囲(温度)(℃):
    0.0~80.0
  • トラスココード:
    805-1204
  • JANコード:
    4974425337309
  • 質量(g):
    475.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-73D

1個

123,900円

110,890

( 121,979円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディタイプのボディーに温度測定機能を搭載した電子風速計です。
【用途】
・ダクトやビル管理等の計測に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電子風速計の型番SK-73Dのページです。
型番SK-73Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子風速計

電子風速計

    ベーン式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)

    ベーン式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)

      簡易ミニ風速計(風速・温度)

      簡易ミニ風速計(風速・温度)

        折りたたみ式風速計

        折りたたみ式風速計

          簡易ミニ騒音計

          簡易ミニ騒音計

            デジタル風速/風量計 WS-01

            デジタル風速/風量計 WS-01

              ミニマルチ環境計測器

              ミニマルチ環境計測器

                デジタル照度計 カスタム

                デジタル照度計 カスタム

                  クリモマスター 専用プローブ

                  クリモマスター 専用プローブ

                    農業・水耕栽培用 多機能テスター

                    農業・水耕栽培用 多機能テスター

                      デジタル風速・風量計(風速・風量・温度)

                      デジタル風速・風量計(風速・風量・温度)

                        マルチ環境測定器 LM-8000

                        マルチ環境測定器 LM-8000

                          風速計(風速・温度)

                          風速計(風速・温度)

                            メーカー 佐藤計量器製作所 テストー トラスコ中山 カスタム トラスコ中山 カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム アズワン ケニス カスタム マザーツール カスタム
                            通常価格 123,900円 19,998円 18,670円 17,150円 15,369円 34,182円 20,810円 19,558円 58,800円 16,150円 54,401円 22,000円 17,222円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   5日目~   1日目   1日目   8日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 風速計 - - - - 風速計 関連品 - - 関連品 - - 風速計
                            測定風速範囲(m/s) 0.0~30.0 0.4~20 1.0~30.0 1.1~20.0 - 0.5~25 - - - - 0.20~25.0 - 0.4~20
                            測定項目 風速 / 温度 - - - - 風速 / 温度 / 風量 - - - 温度 - 風速 / 温度 / 湿度 / 照度 風速 / 温度
                            測定範囲(温度)(℃) 0.0~80.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 805-1204 - - - - - - - - - - - -

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました