(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
427円
税込単価
470円

【特長】・サンペールK#13F・20F専用の中フタです。【商品仕様】・外形寸法...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    プラスチック
  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    177-0540
  • 質量(g):
    60
  • 外形寸法間口×奥行×高さ(mm):
    145×145×25
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK701073 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK701073

5個

427( 470円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンペールK#13F・20F専用の中フタです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:145×145×25
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:145×145×25
・質量:60g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白の型番SK701073のページです。
型番SK701073に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白

サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白

    A型PTFEパッキン PPAシリーズ

    A型PTFEパッキン PPAシリーズ

      日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33

      日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33

        サンコー サンペールK#5フタ 白

        サンコー サンペールK#5フタ 白

          サンコー サンペールK#3本体 白

          サンコー サンペールK#3本体 白

            サンコー サンペールK#20Tフタ 白

            サンコー サンペールK#20Tフタ 白

              サンペールS#4(ハンドル-2)/フタ 白

              サンペールS#4(ハンドル-2)/フタ 白

                サンペールK#5本体/中トレー 白

                サンペールK#5本体/中トレー 白

                  サンコー サンペールK#70フタ 白

                  サンコー サンペールK#70フタ 白

                    メーカー 三甲 MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                    通常価格 427円 93,542円 74,302円 638円 944円 1,812円 882円 463円 1,748円
                    通常出荷日 8日目   7日目   12日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                    材質 プラスチック - - - プラスチック - プラスチック プラスチック -
                    商品タイプ 関連用品 - - - 本体 - - - -
                    ホワイト - - - ホワイト - -
                    トラスココード 177-0540 - - - 177-0512 - - - -
                    質量(g) 60 - - - 240 - - - -

                    サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました