(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #7

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,734円 ~ 2,050円
税込価格
1,907円 ~ 2,255円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L):
    6.4
  • 外形間口(mm):
    440
  • 外形奥行(mm):
    278
  • 外形高さ(mm):
    75
  • 適用カード差し(別売):
    4辺13型
  • 質量(g):
    620
  • 有効内寸:奥行(mm):
    232
  • 有効内寸:間口(mm):
    384
  • 有効内寸:高さ(mm):
    63

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #7 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4983049300750
217-4905

1個

2,050( 2,255円 )

8日目

グリーン
-
217-5110

1個

2,050( 2,255円 )

8日目

グレー
-
217-4896

1個

2,050( 2,255円 )

8日目

イエロー
4983049300736
217-5083

1個

1,734( 1,907円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #7

サンボックス #7

    サンボックス #5ー3 青

    サンボックス #5ー3 青

      サンボックスCー4

      サンボックスCー4

        サンボックス #6Bー3

        サンボックス #6Bー3

          サンボックス #14

          サンボックス #14

            ボックス型コンテナ サンボックス #14B

            ボックス型コンテナ サンボックス #14B

              サンボックス #14E

              サンボックス #14E

                TPボックス TP461.25

                TPボックス TP461.25

                  S型コンテナ ポリプロピレン

                  S型コンテナ ポリプロピレン

                    サンボックス #14C(水抜孔無)

                    サンボックス #14C(水抜孔無)

                      サンボックス #18ー2

                      サンボックス #18ー2

                        サンボックス #14D

                        サンボックス #14D

                          F型コンテナ フタ

                          F型コンテナ フタ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 ヒシ 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック
                            通常価格 1,734円 3,070円 1,761円 1,900円 3,330円 2,980円 2,980円 8,470円 980円 3,033円 4,140円 3,330円 1,348円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   2日目   8日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - - - ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - その他
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - -
                            容量(L) 6.4 4.3 8.3 - 14.3 9.2 - 32.3 - - 17.6 - -
                            外形間口(mm) 440 - 335 361 469 469 - 670 - - 510 - 423
                            外形奥行(mm) 278 - 335 272 369 369 - 503 - - 350 - -

                            サンボックス #7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました